Кибербезопасность для вашего производства Защита вашего предприятия от цеха до облака: от анализа рисков и безопасных сетей до внедрения в соответствии с IEC 62443

Кибербезопасность в водной отрасли
 Иллюстрация экрана с символом щита и галочкой. Висячий замок с замочной скважиной рядом с ним

Кибербезопасность обязательна в производстве

Там, где раньше были изолированные системы управления, теперь существуют высокосетевые производственные системы. Контроллеры, системы ПЛК, машины и устройства IoT объединены между собой в сеть и управляются по внутренним и внешним каналам связи. Такое сетевое взаимодействие повышает эффективность, но и увеличивает площадь атаки.
Успешная кибератака приводит не только к потере данных, но и к простою производства, проблемам с качеством и даже полной остановке производства. Именно поэтому кибербезопасность для автоматизации производства является сегодня ключевым условием конкурентоспособности и безопасности компаний.

Безопасная сертификация – уже сегодня в соответствии со стандартами завтрашнего дня

Кибератаки - один из самых больших рисков, с которыми сегодня сталкиваются цифровые предприятия. Наше предложение по кибербезопасности предлагает вам решения, соответствующие стандартам, - от безопасного удаленного доступа и сегментации сети до защиты отдельных машин.
Наши консультационные команды оказывают вам поддержку от первоначальной оценки до внедрения, основываясь на требованиях стандарта IEC 62443 и Закона о цифровых услугах (DSA EU). Мы также предлагаем практические курсы, которые позволят вашим сотрудникам распознавать и управлять рисками безопасности на ранних стадиях. Кибербезопасность - это не просто защитная мера, а предвестник цифровой трансформации вашего производства. Узнайте, как безопасность, доступность данных и устойчивость могут быть целостно объединены в нашем будущем проекте.

Ваш пятишаговый план безопасного производства Независимость от местоположения, целостность от отдельной машины до глобальной сети предприятия

Иконка Security Evaluation
Иконка Securely networked Production
Иконка Secure Machine Integration
Значок безопасности данных для максимальной безопасности данных на производстве
Значок работника фабрики и производства
Иконка Security Evaluation

Для анализа текущего состояния собственного производства и создания единой концепции безопасности часто не хватает сложных знаний о действующих в настоящее время правовых нормах. Кроме того, требуются большие затраты времени и средств.

Анализ опасностей и рисков:
Анализ опасностей и рисков проводится для регистрации и оценки текущего состояния производственной сети. Эксперты записывают все коммуникации на Вашем производстве, анализируют сетевые структуры, сканируют оборудование на наличие устаревших встроенных программ. Это позволяет идентифицировать возможные слабые места.

Концепция безопасности 360°
Создав схему в соответствии с МЭК 62443, Вы получаете концепцию с подробной документацией для строительства идеально защищенного предприятия.

Индивидуальные тренинги и семинары
Анализ безопасности Вашей сети является постоянным процессом. Для того чтобы иметь возможность самостоятельно анализировать и устранять будущие угрозы, мы предлагаем комплексные тренинги и семинары, которые индивидуально адаптируются к группе участников и заданным рамочным условиям. В центре внимания всегда находится связь между теорией и текущей практикой.

Иконка Securely networked Production

Увеличение интеграции в сеть устройств, машин и установок происходит по все более новым внутренним и внешним каналам связи. С увеличением количества таких неконтролируемых коммуникаций возрастает и риск кибератак. Для удовлетворения требований независимого от местоположения доступа третьих лиц по всем аспектам, связанным с безопасностью, мы предлагаем Вам:

  • Решения для разделения предприятия на зоны, чтобы свести к минимуму потенциальную опасность
  • Умные и быстрые подходы к реализации безопасных концепций, которые сэкономят Вам много времени
  • Международный защищенный VPN-сервис, позволяющий надежно объединить в сеть места установки и предоставить контролируемый доступ сторонним компаниям для технического обслуживания или микросервисов

Иконка Secure Machine Integration

Для обеспечения безопасности отдельных машин и установок важно, чтобы они могли быть гибко и надежно интегрированы в существующую инфраструктуру. С ростом значения IoT, индустрии 4.0 и размера партии 1 производственные системы должны становиться все более гибкими как в плане физической структуры, так и в плане коммуникаций. Интеллектуальные машины, которые можно легко интегрировать в дальнейшем, играют здесь главную роль.

Ключевым аспектом безопасности является обеспечение простой настройки межсетевого экрана с интуитивно понятным управлением, которая не нарушает мер кибербезопасности. Это позволит Вам повысить производительность за счет безопасной интеграции оборудования и одновременно обеспечить защиту оборудования.

Значок безопасности данных для максимальной безопасности данных на производстве

Помимо всей сети, необходимо защитить и отдельные машины. Особенно в эпоху IoT, индустрии 4.0 и пакетного размера 1 очень важно гибко и надежно интегрировать системы в существующую инфраструктуру.

Меры безопасности без потери производительности:

  • Интеллектуальная модернизация существующих систем
  • Простые настройки брандмауэра с интуитивно понятным управлением
  • Гибкая интеграция новых машин и устройств IoT

Ваши системы остаются гибкими и в то же время надежно защищенными.

Значок работника фабрики и производства

Безопасность зависит от знаний и распорядка дня:

  • Тренинги и семинары для команд ОТ
  • Практические занятия с использованием актуальных сценариев угроз
  • Создание долгосрочной экспертизы в области безопасности

Ваша команда накапливает долгосрочные знания и тем самым повышает устойчивость вашей фабрики.

Графика с зеленым крестом, разделяющим четыре синих символа: слева вверху воронка с тремя стрелками, справа вверху сеть соединенных квадратов с направленными стрелками, слева внизу знак с крюком, справа внизу зубчатое колесо с буквой "С".

Преимущества для Вас

Сегодня надежная кибербезопасность является основным требованием для бесперебойного производства. В частности, при автоматизации производства важны не просто абстрактные понятия, а конкретные показатели. С Phoenix Contact вы получаете следующие преимущества

  • Быстрая готовность к работе: предварительно сконфигурированные решения по безопасности
  • Соответствует стандарту IEC 62443 и проверен на практике
  • Защита от вымогательства, манипуляций и кражи данных
  • Особенно высокая готовность оборудования благодаря превентивной защите
  • Индивидуальные концепции безопасности для любой производственной среды
Четыре символа на бирюзовом фоне: глобус, висячий замок, символ базы данных и диагональная стрелка

Глобальные требования и их реализация на местах Phoenix Contact поддерживает внедрение соответствующих стандартов во всем мире:

  • Европа: IEC 62443, NIS2, Закон о киберустойчивости
  • Северная Америка: NIST Cyber Security Framework, руководство CISA
  • Азиатско-Тихоокеанский регион: MLPS 2.0, руководящие принципы ICS
  • Ближний Восток и Африка: SACS-002, POPIA

Безопасность не знает границ, как и наши решения.

Обзор всех фактов
Руководство по Закону о киберустойчивости

Чтобы получить всю важную информацию о CRA в кратком изложении, запросите наш технический документ "Закон о киберустойчивости - будущее кибербезопасности для цифровых продуктов". Документ содержит все основные факты о регламенте ЕС, а также рассказывает о том, как мы в Phoenix Contact выполняем требования CRA.

Загрузить white paper сейчас
Объединенный в сеть мир с замком безопасности
Неоновая вывеска с замочной скважиной на темной кирпичной стене - под ней надпись "CYBER SECURITY".

Кибербезопасность как конкурентное преимущество

Кибербезопасность - это не просто защита, это фактор успеха
Североамериканская компания внедрила автоматические окислительно-восстановительные станции в критически важных средах по всему миру. Phoenix Contact поставила масштабируемые решения по безопасности в соответствии с IEC 62443, NIS2 и NIST CSF - с сертифицированными компонентами, безопасным удаленным доступом по VPN и централизованным мониторингом. Результат: высокая готовность оборудования, глобальное соответствие требованиям и доверие клиентов и партнеров. Таким образом, безопасность становится движущей силой устойчивых инноваций и очевидным конкурентным преимуществом.

Структурированная безопасность по IEC 62443
Стандарт IEC 62443 создает стандартизированную основу для промышленной безопасности с четкой ответственностью, документированными процессами и проверяемыми мерами защиты.
Phoenix Contact сопровождает вас от анализа сети и рисков до внедрения сертифицированных процессов. Это создает прочный фундамент безопасности, который укрепляет устойчивость и уверенность в производстве.

Вместе к безопасному производству - присоединяйтесь к нам, чтобы составить пятишаговый план безопасного производства и автоматизации


Data Security Box

Data Security Box

Готовые к использованию: блок защиты данных и блок Secure Edge Box Простая защита: предварительно сконфигурированные решения шкафов управления для простого ввода в эксплуатацию - как для существующей, так и для новой установки

На базе Data Security Box и Secure Edge Box мы предлагаем Вам компактные решения для шкафов управления, с помощью которых Вы сможете охватить различные функции и задачи ICS. Помимо зонирования и безопасного удаленного доступа, интеллектуальные брандмауэры можно легко и быстро установить. Их модульная конструкция позволяет легко адаптировать их к Вашей производственной сети, поэтому они могут быть приспособлены для любого применения.

FL MGUARD 1100, 2100 и 4300

FL MGUARD 1100, 2100 и 4300

Комплексная защита с интеллектуальными изделиями и решениями

Защитный маршрутизатор mGuard
В серии изделий mGuard мы предлагаем комплексную защиту, интеллектуальную маршрутизацию и управляемое (удаленное) VPN-соединение. Защитные маршрутизаторы быстро и легко интегрируются и сертифицированы в соответствии с IEC 62443-4-2.

Вопросы и ответы для производителей машин и оборудования

Значок с белым документом и печатью на бирюзовом фоне, под ним надпись "IEC 62443".
Значок с белым документом и печатью на бирюзовом фоне, под ним надпись "IEC 62443".
Значок с белым документом и печатью на бирюзовом фоне, под ним надпись "IEC 62443".
Значок с белым документом и печатью на бирюзовом фоне, под ним надпись "IEC 62443".

С помощью наших маршрутизаторов и брандмауэров mGuard вы можете создать безопасное соединение, сегментированное и контролируемое в соответствии с IEC 62443.

Значок с белым документом и печатью на бирюзовом фоне, под ним надпись "IEC 62443".

Зашифрованные, зарегистрированные и доступные по всему миру через облачные сервисы mGuard Secure Cloud.

Значок с белым документом и печатью на бирюзовом фоне, под ним надпись "IEC 62443".

Он определяет требования безопасности, которые должны быть учтены уже в процессе разработки.

Вопросы и ответы для руководителей предприятий и производств

Сине-зеленый знак со стилизованным изображением человека и зубчатого колеса
Сине-зеленый знак со стилизованным изображением человека и зубчатого колеса
Сине-зеленый знак со стилизованным изображением человека и зубчатого колеса
Сине-зеленый знак со стилизованным изображением человека и зубчатого колеса

Анализ опасностей и рисков позволяет выявить все слабые места.

Сине-зеленый знак со стилизованным изображением человека и зубчатого колеса

Сегментация сети, брандмауэры и контроль доступа.

Сине-зеленый знак со стилизованным изображением человека и зубчатого колеса

Контролируемый VPN-доступ через mGuard Secure Cloud.