Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Инструменты для электромонтажа Откройте для себя надежные, долговечные и эргономичные инструменты, которые сопровождают Вас в повседневной жизни. Мы предлагаем необходимые инструменты для всех областей электромонтажа.

Электрик с CRIMPFOX DUO 16S в руках у шкафа управления

Профессиональный инструмент является залогом достижения очень хороших результатов в процессе электромонтажных работ и важным спутником в повседневной работе. Точность, долговечность и эффективность являются базовыми качествами наших продуктов. Мы предлагаем полный ассортимент ручных инструментов и автоматических машин для работы в области электромонтажа. Наша программа инструментов отличается удобством в обращении и высоким качеством.

  • Быстрые и надежные результаты благодаря использованию инструмента проверенного высокого качества
  • Функциональность, гибкость и практичность в использовании благодаря эргономичной форме
  • Широкий ассортимент продукции для нарезки, снятия изоляции, обжима, завинчивания и измерения

Обжимные клещи CRIMPFOX DUO 16S при применении Обжимные клещи CRIMPFOX DUO 16S для профессиональных результатов обжима

  • Обжим также в труднодоступных местах благодаря поворотной матрице
  • Безопасный процесс благодаря автоматизированному подбору сечения и встроенной принудительной блокировке
  • Простое и удобное обслуживание

Обжимные клещи CRIMPFOX DUO 16S Быстрая, простая и удобная обработка обычных наконечников и наконечников TWIN с помощью обжимных клещей CRIMPFOX DUO 16S.

  • Превосходный эргономичный дизайн
  • Большой диапазон сечения от 0,14 до 16 мм² и для наконечников TWIN до 2 x 6 мм²
  • Высокая гибкость благодаря поворотной матрице

Резак для кабеля CUTFOX 18 Простая и чистая резка кабеля и нарезка по длине без усилий с помощью режущего инструмента CUTFOX 18.

  • Прочный закаленный режущий инструмент с долгим сроком службы
  • Экономия энергии благодаря оптимальной рычажной передаче
  • Результат резки без защемления

Нож электрика CUTFOX-ES-1 Ножницы серии CUTFOX отличаются универсальностью использования и долгим сроком службы.

  • Зубчатые режущие поверхности обеспечивают высокую производительность и оптимальные результаты резки
  • Специальная форма рукоятки для эргономичной работы
  • Регулируемый винтовой шарнир