Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Технология подключения и корпуса для электроники для управления зданием

Building Intelligence

Интеллектуальное управление и обслуживание функций здания.

Скачать брошюру
Специалист у шкафа управления с технологиями подключения и корпусом для управления зданием

Ваши приложения — наши решения

Автоматизированные умные здания невозможно представить без контроллеров или человеко-машинных интерфейсов (устройств ЧМИ). В сочетании с датчиками и исполнительными устройствами они позволяют регистрировать и отображать рабочие состояния, а также управлять такими функциями помещений, как свет, отопление и затемнение в автоматизированном режиме. Для надежной эксплуатации необходимо, чтобы система управления работала в отказоустойчивом режиме и могла обслуживаться интуитивно понятным образом. Независимо от того, необходимо ли обрабатывать сигналы, передавать данные или преобразовывать питание: подключения устройств и корпуса для электроники Phoenix Contact предлагают надежные решения для многих приложений, используемых в инженерных системах здания.

Распространенные приложения для подключения устройств в системах управления зданием

  • Терминалы индикации и управления
  • Датчики и исполнительные устройства
  • Контроллеры

Распространенные приложения для подключения устройств в системах управления зданием

  • Терминалы индикации и управления
  • Датчики и исполнительные устройства
  • Контроллеры

Преимущества для вас

  • Высокая универсальность: решения для соединений плата-плата, кабель-плата и кабель-кабель
  • Гибкость использования: корпуса для электроники и технология подключения для монтажа в шкафах управления и зданиях
  • Функциональная адаптивность: многочисленные технологии подключения и фиксации, обеспечивающие высокий уровень комфорта и долговременную безопасность в эксплуатации
  • Унифицированная конструкция компонентов: подключение устройств и штекерные соединители для передачи сигналов, данных и питания из одних рук
Корпуса для электроники серии BC для автоматизации зданий

Модульные корпуса для электроники BC для автоматизации зданий

Корпуса для электроники серии BC modular отличаются удобством управления технологии соединения Push-in на передней панели. Каждая камера корпуса может быть индивидуально сконфигурирована для гибкого удовлетворения всех требований: например, для соединений Push-in с клеммами для печатных плат серий SPT-THR 1,5 и SPT-THR 2,5 или через три предопределенные глубины соединений. Оптимальная адаптация к требованиям устройства также возможна благодаря крышкам корпуса со встроенными сенсорными дисплеями, мембранными клавиатурами и 8- и 16-полюсным шинным соединителем для установки на монтажную рейку.

  • Стандартизованные размеры корпусов и установочные размеры для использования в распределительных устройствах по DIN 43880
  • Замена модулей без разрыва соединения благодаря 8- или 16-полюсному соединителю HBUS для последовательной и параллельной связи модулей
  • Свобода при проектировании устройств благодаря возможности монтажа печатной платы во всех трех направлениях
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Универсальные клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Контроллеры и устройства HMI отличаются таким же разнообразием, как и задачи которые они выполняют. Объем их функций в основном определяется наличием физических интерфейсов с пользователем. Чем больше управление устройством интуитивно понятно, тем надежнее оно способно автоматизировать рабочие процессы. Клеммы и штекерные соединители для печатных плат Phoenix Contact используются уже в течение десятилетий как интуитивно понятное решение в области подключения.

  • Штекерные соединители и клеммы для печатной платы
  • Для размера шага от 2,5 мм до 5,08 мм
  • Для токов до 24 A (МЭК) / 20 A (UL)
  • Исполнения с винтовыми или пружинными зажимами
Прямые штекерные соединители SKEDD для штекерных и разъемных разъемов для печатных плат

Прямые штекерные соединители SKEDD для штекерных и разъемных разъемов для печатных плат

Прямые штекерные соединители SKEDD для штекерных и разъемных разъемов для печатных плат

Техническое оснащение устройств управления отличается таким же разнообразием, как задачи, которые они выполняют. Прямые штекерные соединители SKEDD и разъемы для печатной платы устанавливаются непосредственно на печатной плате. Другие компоненты не требуются.

  • Пластиковые заклепки с насечкой для безопасной блокировки без пайки
  • Одно- и двухрядные исполнения для размера шага 3,5 мм и 5,0 мм
  • С пружинным зажимом push-in или обжимным соединением
  • Для токов до 12 A и напряжений до 320 В
Штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат

Прочные штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат

Прочные штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат

Компоненты промышленных электронных устройств становятся все меньше. Одновременно с этим увеличиваются их функциональные возможности и производительность. В основе этих устройств лежат штекеры плата-плата, используемые для внутреннего соединения нескольких печатных плат. В частности они рассчитаны на децентрализованные и модульные приложения в инженерных системах зданий, например, контроллерах, частотных преобразователях или устройствах ЧМИ.

  • Небольшой размер шага 0,8 мм и 1,27 мм
  • Экранированные и неэкранированные исполнения
  • Горизонтальные и вертикальные варианты для разного направления положения печатных плат
  • Для высоты пакета от 6 до 12 мм
Медные штекерные соединители для передачи данных с высокой пропускной способностью

Медные штекерные соединители для передачи данных с высокой пропускной способностью

Медные штекерные соединители для передачи данных с высокой пропускной способностью в системах управления зданием

Современная инженерная система здания управляет многочисленными функциями в автоматическом или регулируемом режиме. Контроллеры или устройства ЧМИ обрабатывают сигналы и данные в круглосуточном режиме. Рост цифровизации зданий приводит также к увеличению необходимой пропускной способности. Медные штекерные соединители для передачи данных Phoenix Contact гарантируют безопасную и надежную передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с.

  • Стандартизированные стыковочные части, например, RJ45, USB, D-SUB
  • Простая сборка в полевых условиях благодаря использованию таких разъемов для быстрого подключения, как IDC, разъемов с прокалывающими контактами или пружинного зажима
  • Решения для внутреннего и наружного применения
  • Надежные концепции защиты от физических, механических и электрических воздействий
Приборные и кабельные разъемы для однопарного Ethernet

Приборные и кабельные разъемы для однопарного Ethernet

Приборные и кабельные разъемы для однопарного Ethernet

Нормированные кабельные и приборные соединители для однопарного Ethernet (SPE) идеально подходят в ситуациях, когда датчики и исполнительные устройства требуется установить в ограниченном пространстве, обеспечив при этом хороший доступ к ним для обслуживания. SPE идеально подходит в качестве компактного и эффективного интерфейса – например, в контроллерах, устройствах ЧМИ и датчиках. Однопарный Ethernet используется протоколом связи внутренней кабельной разводки здания для передачи данных на последних метрах от контроллера до датчика. Оптимизированная кабельная разводка с учетом требований пользователя образует основу для создания перспективной сети с целью интеграции устройств и подключения к облаку. Она позволяет создавать полностью интеллектуальную и масштабируемую сеть используемого приложения на всех уровнях.

Компактные круглые штекерные соединители от M8 до M12

Компактные круглые штекерные соединители от M8 до M12

Компактные круглые штекерные соединители от M8 до M12

Инверторам, контроллерам или камерам, используемым в жестких внешних условиях, часто требуются защищенные интерфейсы до IP65/67, чтобы обеспечить безопасную передачу данных на компьютеры, HMI или терминалы управления. В этом случае свои преимущества демонстрируют круглые штекерные соединители метрических размеров от M8 до M12: они нормированы, компактны, полностью совместимы и надежны при использовании в сложных условиях окружающей среды. Они стали стандартом во многих приложениях. Связь датчиков и исполнительных элементов на базе Ethernet открывает новые области их применения. Широкий выбор кодирования позволяет создавать унифицированные и комплексные решения для передачи сигналов, данных и питания.

  • До 17 контактов для передачи сигналов
  • Для скорости передачи до 10 Гбит/с
  • Для питания до 16 А/630 В
  • Гибридные штекерные соединители для передачи данных и питания