Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Технология подключения и корпуса для электроники для систем связи зданий

Building Intelligence

Эффективная передача данных, сигналов и питания.

Скачать брошюру
Проектор закреплен на потолке

Ваши приложения — наши решения

Маршрутизатор, PoE-коммутаторы, точки доступа и шлюзы являются узловыми точками эффективной системы связи здания. Независимо от используемого протокола связи и среды передачи данных данным устройствам связи требуются высокопроизводительные разъемы для печатных плат для передачи данных и питания. Широкий ассортимент IP20 Phoenix Contact включает проверенные временем клеммы и штекерные соединители для печатных плат, круглые штекерные соединители, штекерные соединители для передачи данных, штекерные соединители плата-плата, а также подходящие корпуса для электроники. Высокопроизводительные интерфейсы соответствуют строгим требованиям и гарантируют готовность сети связи.

Распространенные приложения для разъемов устройств в системах связи зданий:

  • Терминалы управления
  • Камерные системы
  • Встроенные системы и приложения Raspberry-Pi
  • ЧМИ
  • Дымовые и пожарные извещатели
  • Маршрутизаторы
  • Промышленные ПК (ППК)
  • Контроллеры
  • Коммутаторы

Распространенные приложения для подключений устройств в системах связи зданий

  • Терминалы управления
  • Камерные системы
  • Встроенные системы и приложения Raspberry-Pi
  • ЧМИ
  • Дымовые и пожарные извещатели
  • Маршрутизаторы
  • Промышленные ПК (ППК)
  • Контроллеры
  • Коммутаторы

Преимущества для вас

  • Высокая универсальность: решения для соединений плата-плата, кабель-плата и кабель-кабель
  • Гибкость использования: корпуса для электроники и технология подключения для монтажа в шкафах управления и зданиях
  • Функциональная адаптивность: многочисленные технологии подключения и фиксации, обеспечивающие высокий уровень комфорта и долговременную безопасность в эксплуатации
  • Унифицированная конструкция компонентов: подключение устройств и штекерные соединители для передачи сигналов, данных и питания из одних рук
  • Широкий ассортимент кабелей и приборных соединителей для медных и оптоволоконных кабелей
Медные штекерные соединители для передачи данных с высокой пропускной способностью

Медные штекерные соединители для передачи данных с высокой пропускной способностью

Медные штекерные соединители для передачи данных с высокой пропускной способностью в информационных и телекоммуникационных приложениях

Коммутаторы, точки доступа, расширители или медиаконвертеры постоянно обрабатывают сигналы и данные. Рост цифровизации зданий приводит к увеличению необходимой пропускной способности. Медные штекерные соединители для передачи данных Phoenix Contact обеспечивают безопасную и надежную передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с.

  • Стандартизированные стыковочные части, например, RJ45, USB, D-SUB
  • Простая сборка в полевых условиях благодаря использованию таких разъемов для быстрого подключения, как IDC, разъемов с прокалывающими контактами или пружинных зажимов
  • Решения для внутреннего и наружного применения
  • Надежные концепции защиты от физических, механических и электрических воздействий
Приборные и кабельные разъемы для однопарного Ethernet

Приборные и кабельные разъемы для однопарного Ethernet

Кабельные и приборные соединители для однопарного Ethernet

Нормированные кабельные и приборные соединители для однопарного Ethernet (SPE) подходят в ситуациях, когда датчики и исполнительные устройства требуется установить в ограниченном пространстве, обеспечив при этом хороший доступ к ним для обслуживания. SPE идеально подходит в качестве компактного и эффективного интерфейса, в том числе и в офисном окружении. Однопарный Ethernet используется протоколом связи внутренней кабельной разводки здания для передачи данных на последних метрах от контроллера до датчика. Оптимизированная кабельная разводка с учетом требований пользователя образует основу для создания перспективной сети с целью интеграции устройств и подключения к облаку. Она позволяет создавать полностью интеллектуальную и масштабируемую сеть используемого приложения на всех уровнях.

Компактные круглые штекерные соединители от M8 до M12

Компактные круглые штекерные соединители от M8 до M12 для универсальной передачи сигналов, данных и питания

Компактные круглые штекерные соединители от M8 до M12 для контроллеров, маршрутизаторов или терминалов управления

Инверторам, контроллерам или камерам часто требуются защищенные интерфейсы до IP65/67, чтобы обеспечить безопасную передачу данных на компьютеры, HMI и т.п. Круглые штекерные соединители размеров от M8 до M12 нормированы, компактны, полностью совместимы и надежны при использовании в сложных условиях окружающей среды. Связь датчиков и исполнительных устройств на базе Ethernet открывает для них новые области применения. Широкий выбор кодирования позволяет создавать унифицированные и комплексные решения для передачи сигналов, данных и питания.

  • До 17 контактов для передачи сигналов
  • Для скорости передачи до 10 Гбит/с
  • Для мощности до 16 A / 630 В
  • Гибридные штекерные соединители для передачи данных и питания
Штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат

Прочные штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат

Прочные штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат

Компоненты промышленных электронных устройств становятся все меньше. Одновременно с этим увеличиваются их функциональные возможности и производительность. В основе этих устройств лежат штекеры плата-плата, используемые для внутреннего соединения нескольких печатных плат. Они особенно рассчитаны на децентрализованные и модульные приложения в инженерных системах зданий, например, во встроенных системах, контроллерах или HMI.

  • Небольшой размер шага 0,8 мм и 1,27 мм
  • Экранированные и неэкранированные исполнения
  • Для скорости передачи данных до 16 Гбит/с
  • Горизонтальные и вертикальные варианты для разного направления положения печатных плат
  • Для высоты пакета от 6 мм до 12 мм
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Компактные клеммы и штекерные соединители для печатных плат для устройств связи

Устройства связи становятся все более производительными, и в то же время все компактнее и долговечнее. Такими же компактными должны быть и разъемы устройств. Их интуитивно понятный принцип управления также обеспечивает быстрое и безопасное подключение во внешней среде, в том числе неспециалистами. Клеммы и штекерные соединители для печатных плат Phoenix Contact сочетают в себе высокий уровень комфорта, надежность и компактность для использования в устройствах связи систем автоматизации зданий, в том числе приемопередатчиках, коммутаторах или устройствах индикации.

  • Штекерные соединители и клеммы для печатной платы
  • Небольшой размер шага от 2,5 мм до 5,08 мм
  • Для проводов сечением от 0,14 мм² до 2,5 мм²
  • Исполнения с винтовыми или пружинными зажимами
Компактные штекерные соединители для печатных плат серии PTS

Компактные штекерные соединители для печатных плат серии PTS

Компактные штекерные соединители для печатных плат серии PTS

Компактные штекерные соединители для печатных плат и штыревые планки представляют собой недорогую и удобную возможность соединения устройств индикации с дисплеями и динамиками. Штекерные соединители фиксируются на нижней стороне устройств простым способом. Контактирование с печатной платой производится через штыревые планки, расположенные на верхней панели корпуса.

  • Компактные штекерные соединители с шагом 5,0 мм
  • Для сечения провода до 2,5 мм²
  • Для мощности до 10 A / 400 В (МЭК)
  • Стандартная конструкция фиксатора для применения в двухкомпонентных корпусах для электроники
Корпуса для электроники серии BC

Корпуса для электроники серии BC

Корпуса для электроники серии BC

Корпуса для DIN-рейки серии BC для систем связи зданий обеспечивают высокую гибкость при выборе способа подключения к печатной плате. Корпуса являются идеальным решением для компонентов в распределительных устройствах или приложениях Raspberry-Pi для выполнения простых задач SPS, не связанных с функцией обеспечения безопасности. Интеллектуальные счётчики, счётчики электроэнергии или контроллеры зданий для распределительных устройств согласно DIN 43880 расширяют область применения. Соответствующие требованиям стандартов размеры и различные варианты ширины допускают использование в многочисленных приложениях: для обработки сигналов в дымовых и пожарных извещателях, для счётчиков электроэнергии, несложных систем управления освещением и т.д.

  • Шесть вариантов ширины от 17,8 мм до 161,6 мм с многочисленными вариациями верхней и нижней частей
  • Прозрачная поворотная крышка для функциональной маркировки или крышка с защелкой-фиксатором
  • Опциональный шинный соединитель для установки на монтажную рейку для последовательной и параллельной связи между модулями
  • Соответствие стандарту DIN 43880
  • Установка печатной платы в трех направлениях, обеспечивающая гибкость конструкции устройств
Корпуса для электроники серии UCS для встроенных систем

Корпуса для электроники серии UCS для встроенных систем

Корпуса для электроники серии UCS для встроенных систем

Определенные задачи автоматизации могут также выполняться встроенными системами, HMI или даже контроллерами. Они работают в круглосуточном режиме 24/7 и незаменимы для автоматизации во многих функциональных областях умного здания. При этом часто встроенные системы выполняют функции мониторинга, управления и регулирования, а также обрабатывают данные и сигналы. Универсальные корпуса для электроники серии UCS являются оптимальной упаковкой для навесных или стационарных приложений внутри помещений, например, в качестве концентратора или для авторизации доступа. Также возможно использование в шкафу управления на монтажной рейке. Корпуса защищают внутреннюю часть встроенной системы, одноплатный компьютер Raspberry-Pi, и позволяют создавать индивидуальные схемы размещения модульной электроники внутри корпуса.

  • Пять вариантов высоты от 87 мм до 237 мм и два варианта глубины 47 мм и 67 мм
  • Многочисленные принадлежности, например, для защиты углов, адаптеры для крепления друг на друге, на монтажной рейке и стене
  • Жесткое или гибкое крепление печатных плат
  • Возможность реализации стандартизированных вырезов для интерфейсов, например, RJ45, M12 или D-SUB в боковых стенках
Корпуса для электроники серии ECS

Корпуса для электроники серии ECS

Прочные корпуса для электроники серии ECS для наружной установки

Системы освещения, камерные системы или антенные кронштейны для наружного использования рассчитаны на меняющиеся условия окружающей среды. Прочные корпуса для наружного использования серии ECS обеспечивают защиту укомплектованных печатных плат и других электронных компонентов от воздействия пыли, грязи и воды. Корпуса от IP65 до IP69 рассчитаны также на широкий диапазон температуры от -40 °C до +100 °C. Их можно устанавливать на стене или мачте.

  • Гибкая конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины
  • Предварительно изготовленные передние панели для круглых и прямоугольных штекерных соединителей и штекерных соединителей для передачи данных
  • Для степени защиты до IP69 (EN 60529)
  • Допуск на корпус согласно UL 50 / 50 E
  • Мембрана Gore® для компенсации давления и предотвращения скопления влаги в корпусе