Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Силовые клеммы PTPOWER 185

Силовые клеммы PTPOWER 185

Силовые клеммы PTPOWER 185

Простое подключение теперь возможно и для больших проводов. Силовые клеммы PTPOWER 185 с зажимом push-in позволяют напрямую подключать проводники до 185 мм², не открывая вручную точку подключения.

Клеммы для датчиков и исполнительных устройств PTIO

Клеммы для датчиков и исполнительных устройств PTIO

Для компактной- и быстрой кабельной разводки трехпроводных датчиков и исполнительных устройств при ширине клеммы всего 3,5 мм. Несмотря на небольшую ширину данные клеммы отличаются простотой управления благодаря наличию зажима push-in, а также предлагают возможности тестирования в каждой точке подключения и хорошо читаемой маркировки на широкой поверхности.