Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Различные клеммные блоки с боковым соединением провода

Серия клеммных блоков PTV

Серия клеммных блоков PTV сочетает преимущества не требующего инструмента зажима push-in и бокового ввода провода винтовой клеммы. Клеммные блоки PTV обеспечивают сочетание прямого и быстрого подключения проводов и наглядной кабельной разводки без изгибов провода в одной клемме.

Преимущества для вас

  • Простое нанесение и считывание маркировки проводников и разъемов
  • Четкая кабельная разводка без радиусов изгиба
  • Быстрое и не требующее обслуживания соединение провода благодаря технологии прямого подсоединения push-in без инструмента
  • Простое отсоединение проводников, не требующее специального инструмента
  • Не зависящее от момента затяжки качество контактирования благодаря пружинному контакту
  • В шкафу управления часто можно использовать проводку с винтовыми клеммами благодаря боковому подводу проводников
  • Использование принадлежностей CLIPLINE complete
Клеммные блоки push-in с боковым вводом проводника и прозрачной контактной камерой

Боковой зажим push-in

Технология push in

В клеммы PTV можно напрямую и без инструмента вставлять жесткие проводники и гибкие проводники с кабельными наконечниками. Форма пружины позволяет легко и без инструмента вставлять жесткие провода, начиная с 0,5 мм². При введении провода контактная пружина автоматически разжимается и обеспечивает необходимое усилие прижима.

Подсоединение гибких проводов без наконечников сечением от 0,14 мм² производится при помощи кнопки управления пружинным контактом. Независимо от размера проводника контактная пружина обеспечивает максимальное усилие контактирования и разрывающее провод усилие, а также вибростойкое и газоплотное соединение. Высококачественный медный сплав с улучшенной поверхностью обеспечивает низкие показатели переходного сопротивления и таким образом максимальную передачу тока.

Проходные клеммы и различные многопроводные клеммы в одной клемме.

Проходные и многопроводные клеммы

Проходные и многопроводные клеммы

Проходные и многопроводные клеммы отличаются компактной конструкцией. Клеммные блоки можно гибко шунтировать и быстро и просто маркировать. А также клеммные блоки можно быстро и просто контролировать при помощи тестовых гнезд или через функциональный паз. Поэтому данные клеммы причисляются к универсалам технологий соединения.

Несколько двухъярусных клемм в одной клемме

Двухъярусные клеммы со смещением ярусов

Двухъярусные клеммы

Двухъярусные клеммы – это также очень компактные клеммные блоки, с помощью которых можно параллельно вести два потенциала. Благодаря двойному функциональному пазу и различным вариантам перемычек двухъярусные клеммы можно соединять как горизонтально, так и вертикально. Это позволяет соединять не только соседние клеммные блоки, но и разные уровни.

Двухъярусные клеммы к тому же имеют смещение ярусов. Это смещение обеспечивает возможность свободного доступа к нижнему уровню подключения и кнопкам управления пружинным контактом даже при полном заполнении кабельной разводкой.

Клеммы для предохранителей в одной клемме

Клеммы для предохранителей

Клеммы для предохранителей

Клеммы для предохранителя PTV позволяют компактно и наглядно устанавливать в системе предохранители типа G 5 x 20. Благодаря наличию поворотного рычага предохранители можно быстро и удобно менять.

Оптическая индикация неисправных предохранителей позволяет быстро и независимо от направления тока идентифицировать их. Рычаг клеммы для предохранителя можно без проблем и при подключенных проводниках полностью открывать благодаря боковому подсоединению провода.

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями в одной клемме

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

Клеммы с размыкателем PTV и боковым соединением провода обеспечивают наглядное разделение сигнальных токов в условиях ограниченного пространства. Ассортимент клеммных блоков складывается с одной стороны из вариантов с функциональным пазом и вариантов без функционального паза с другой стороны.

Токовые цепи клемм с ножевыми размыкателями можно открывать просто при помощи стандартной отвертки. Фиксация разделительного рычага в конечных положениях постоянно обеспечивает однозначность коммутационного положения клеммы с ножевым размыкателем и точного распознавания положения. А клеммы с размыкателем PTV напротив имеют разделительную зону, в которой можно применять различные функциональные штекеры без инструмента.

Для обеспечения оптимальной возможности контроля, несмотря на заполненный функциональный паз, клеммы оснащены двухсторонними тестовыми гнездами. Эти тестовые гнезда обеспечивают возможность простой и надежной проверки. Крупный контакт на токовой шине гарантирует при этом высокую надежность контроля.

Разделительная зона основной разделительной клеммы, включая различные функциональные штекеры

Многофункциональные разделительные зоны

Многофункциональные разделительные зоны

Клеммы с размыкателем PTV имеют стандартизированную разделительную зону. В разделительной зоне устанавливаются различные штекеры, например, с держателем предохранителя, для установки электронных компонентов, проходные разъемы и разделительные штекеры. Данная вариантность дает возможность индивидуальной адаптации коммутационных устройств. Добавьте функциональные штекеры. Из клеммы с размыкателем можно быстро и просто создать клемму для установки элементов, клемму для предохранителя или проходную клемму.

Блок клемм с размыкателем для измерительных трансформаторов со встроенными тестовыми гнездами

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов со встроенными тестовыми гнездами

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов

PTVME 6/S… – это клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора с вертикальным зажимом push-in. Область применения охватывает любые приложения во вторичной кабельной разводке коммутационных устройств для трансформаторов и сигналов. Клеммы для трансформаторов обладают номинальным напряжением 1000 В и номинальным током 30 A, вследствие чего они демонстрируют повышенную стойкость к пробоям.

Оба варианта клеммы имеют различия в области тестового гнезда. В варианте ... 6/S тестовые гнезда можно заказать опционально в качестве принадлежностей. В варианте ... 6/S-P тестовые гнезда 4 мм уже интегрированы при поставке.

Какой выбрать вариант, зависит от конкретных целей и задач заказчика. В варианте со встроенными тестовыми гнездами добивается экономия времени и средств в процессе выполнения кабельной разводки. В варианте без встроенных тестовых гнезд можно использовать изолированные тестовые гнезда Phoenix Contact. В этом случае можно выполнять тестовые и измерительные задачи при помощи безопасных измерительных кабелей согласно МЭК EN 61010-031.

Защита от перенапряжений типа 2 с push-in

Защита от перенапряжений типа 2 с push-in

Защита от перенапряжений типа 2 с push-in

Используйте VAL-MS-PT, первое в мире устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2 с технологией соединения push-in. PTV встроено в устройство защиты от импульсных перенапряжений и предлагает также в этой области уже привычные преимущества изоляции. Проверка рекомендуемого момента вращения не требуется.
Также экономится объем необходимого инсталляционного материала благодаря возможности проходного соединения. Постоянный контроль защитных устройств обеспечивается опциональным контактом дистанционной сигнализации, удобно устанавливаемым с проходным соединением.