Предупредительная табличка, Лист, желтый (RAL 1018), с маркировкой: Изображение молнии, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 9, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм
Предупреждающие таблички
Предупредительная табличка, Карта, желтый (RAL 1018), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 38,2 мм, ширина текстового поля: 44 мм
Предупредительная табличка, возможен заказ: построчно, Микс цветов (смешанный цвет), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 38,18 мм, ширина текстового поля: 44 мм
Предупредительная табличка, Лист, желтый (RAL 1018), с маркировкой: Изображение молнии и предупреждение на английском и немецком языке, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 3, высота текстового поля: 37 мм, ширина текстового поля: 74 мм
Предупредительная табличка, Карта, желтый (RAL 1018), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 76,36 мм, ширина текстового поля: 88 мм
Предупредительная табличка, возможен заказ: построчно, желтый (RAL 1018), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 25 мм
Предупредительная табличка, возможен заказ: в виде карт, желтый (RAL 1018), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм
Предупредительная табличка, возможен заказ: построчно, Микс цветов (смешанный цвет), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 76,36 мм, ширина текстового поля: 88 мм
Предупредительная табличка, возможен заказ: построчно, Микс цветов (смешанный цвет), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, высота текстового поля: 26 мм, ширина текстового поля: 52 мм
Предупредительная табличка, возможен заказ: построчно, желтый (RAL 1018), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм