US-PML-W100 (50X50) - Предупредительная табличка
1014126

Предупредительная табличка, Карта, желтый/черный, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 50 x 50 мм, Количество отдельных табличек: 6


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

UniSheet - предупреждающие таблички для наклеивания, без надписей
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Предупреждающие таблички соответствуют международному стандарту ISО 7010
Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям