Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: cеребристый
Резьбовые колпачки
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, резьба соединительной части: Pg11, цвет: cеребристый
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: Нержавеющая сталь 316L, применение: Ex, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: cеребристый
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: Pg7, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: Pg13,5, цвет: светло-серый RAL 7035, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: cеребристый
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: светло-серый RAL 7035, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: Pg29, цвет: светло-серый RAL 7035
Резьбовые колпачки M12 для закрытия неиспользуемых розеток M12 кабелей для датчиков и исп. устр-в, гнезд коробок и встр. разъемов