Резьбовой колпачок - A-INSP-PG29-65N-P-LG
1424525

Резьбовой колпачок, mатериал: PA, резьба соединительной части: Pg29, цвет: светло-серый, RAL 7035


Подробная информация о продукте




Размерный чертеж
Длина 12 мм
Длина, резьба 8 мм
Длина без соединительной резьбы 4 мм
Диаметр 44 мм
Диаметр соединительной резьбы 37 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности Диаметр
Тип резьбы, сторона подключения Pg29

Цвет светло-серый, RAL 7035
Материал PA
Материал уплотнения EPDM (Уплотнительное кольцо)

Условия окружающей среды
Степень защиты IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C


Ключ заказа 1424525
Упаковочная единица 10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 Количество
Страница каталога Стр. 703 (C-2-2019)
GTIN 4055626374307
Вес/шт. (с упаковкой) 6,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 6,5 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Совместимые изделия