Предписывающие таблички

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014178
US-PML-M100 (D50) CUS - Предписывающая табличка
US-PML-M100 (D50) CUS - Предписывающая табличка
1014178

Предписывающая табличка, возможен заказ: в виде карт, синий (RAL 5015), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Go to Product Detail Page for item 1014180
PML-M100 (D50)R - Предписывающая табличка
PML-M100 (D50)R - Предписывающая табличка
1014180

Предписывающая табличка, рулон, синий (RAL 5015), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014183
PML-M100 (D100)R CUS - Предписывающая табличка
PML-M100 (D100)R CUS - Предписывающая табличка
1014183

Предписывающая табличка, возможен заказ: построчно, Микс цветов (смешанный цвет), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Go to Product Detail Page for item 1014177
US-PML-M100 (D100) - Предписывающая табличка
US-PML-M100 (D100) - Предписывающая табличка
1014177

Предписывающая табличка, Карта, синий (RAL 5015), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Go to Product Detail Page for item 1014181
PML-M100 (D100)R - Предписывающая табличка
PML-M100 (D100)R - Предписывающая табличка
1014181

Предписывающая табличка, рулон, синий (RAL 5015), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014179
US-PML-M100 (D100) CUS - Предписывающая табличка
US-PML-M100 (D100) CUS - Предписывающая табличка
1014179

Предписывающая табличка, возможен заказ: в виде карт, синий (RAL 5015), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 100 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014182
PML-M100 (D50)R CUS - Предписывающая табличка
PML-M100 (D50)R CUS - Предписывающая табличка
1014182

Предписывающая табличка, возможен заказ: построчно, Микс цветов (смешанный цвет), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Go to Product Detail Page for item 1014176
US-PML-M100 (D50) - Предписывающая табличка
US-PML-M100 (D50) - Предписывающая табличка
1014176

Предписывающая табличка, Карта, синий (RAL 5015), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм