Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Мужчина с планшетом в процессе активации mGuard Secure VPN Client

Активация mGuard Secure VPN Client

Клиент mGuard Secure VPN Client активируется через интернет. Программное обеспечение является лицензированным только после успешной активации. Это необходимо производить при первичной установке или при существенных изменениях аппаратного обеспечения используемого конечного устройства.

Лицензионные условия разрешают использование программного обеспечения на одном конечном устройстве. Программное обеспечение постоянно закреплено за данным конечным устройством и снабжено защитой от копирования (активация программного обеспечения). В исключительных случаях (дефект аппаратного обеспечения, многократная смена аппаратного обеспечения) лицензия может быть деактивирована или вновь активирована по запросу при определенных условиях.

Активация лицензии происходит в автономном режиме. В случае обновления программного обеспечения Вы получаете новый лицензионный ключ.

В меню «Помощь» монитора mGuard Secure Client в пункте меню «Информация о лицензии и активации» отображается версия установленного программного обеспечения и, если применимо, версия лицензионного программного обеспечения с серийным номером.

Клиентское программное обеспечение всегда сначала устанавливается в качестве тестовой версии. Исключением является тот случай, когда уже было установлено клиентское программное обеспечение более старой версии, с которой не было проведено активирование программного обеспечения. Это также действительно в случае, если более старая версия была подвергнута лицензированию. Затем данная версия снова получает статус тестовой версии. После этого лицензионные данные должны в течение 30 дней быть введены через диалог активации еще раз.

Оставшееся время до активации программного обеспечения, т. е. срок действия тестовой версии, отображается в строке уведомлений на мониторе рядом с кнопкой активации.

Для того чтобы иметь возможность использовать полную версию, которая действует неограниченное время, программное обеспечение должно быть активировано с помощью лицензионного ключа и серийного номера в диалоге активации. При активировании Вы принимаете условия лицензии, которые могут быть просмотрены после щелчка мышью по соответствующей кнопке.

Диалог активации можно открыть как с помощью кнопки активации на панели подсказок монитора, так и через меню монитора «Помощь/Информация о лицензии и активации». Далее данные лицензии могут быть введены как онлайн, так и офлайн с помощью ассистента.

В оффлайн-варианте файл, созданный после ввода лицензионного ключа и серийного номера, должен быть послан на активирующий сервер, а показанный затем на сайте ключ активации должен быть сохранен. Данный ключ активации позднее вводится в окне лицензирования в меню монитора.

В онлайн-варианте данные лицензии при помощи ассистента сразу после ввода передаются на сервер активации, что незамедлительно приводит к активации программного обеспечения.

Срок действия тестовой версии

Срок действия тестовой версии составляет 30 дней. Без активации программного обеспечения или лицензирования по истечении данного промежутка времени становится невозможным создавать соединения.

С момента установки при каждом запуске программного обеспечения во всплывающем окне отображается срок действия. Кроме того, в нижней части монитора постоянно отображается, как долго еще можно пользоваться тестовой версией. Отображаемое сообщение за десять дней до истечения постоянно напоминает о том, что программное обеспечение еще не лицензировано. Данное сообщение появляется один раз в день.

По истечение фазы тестирования при помощи программного обеспечения VPN Client можно создавать только соединения с целевыми системами, служащими для активации/лицензирования программного обеспечения. Так один из профилей клиента может быть использован для того, чтобы создать соединение с интернет с целью лицензирования.

Онлайн-активация

Не позднее, чем по истечении фазы тестирования, программное обеспечение должно быть активировано или деинсталлировано. Для активации выберите в меню монитора «Помощь» пункт меню «Информация о лицензии и активации».

Здесь Вы можете прочитать, какая это версия программного обеспечения и что тестовая версия истекла, а программное обеспечение еще не активировано или лицензировано.

Щелчком мыши на условиях лицензирования отображается соответствующий текст договора. При активировании или лицензировании программного обеспечения Вы принимаете условия лицензии.

Для активирования программного обеспечения нажмите на кнопку «Активирование». В последующем окне можно выбрать онлайн- или оффлайн-вариант.

В оффлайн-варианте файл, созданный после ввода лицензионного ключа и серийного номера, должен быть послан на активирующий сервер. После этого на сайте отображается ключ активации. В онлайн-варианте данные лицензии при помощи ассистента сразу после ввода передаются на сервер активации, что незамедлительно приводит к активации программного обеспечения.

После выбора типа активации данные лицензии вносятся в предназначенные для этого поля. Затем нажмите на «Далее».

Оффлайн-активация

Оффлайн-вариант проводится в два этапа. На первом этапе файл, созданный после ввода лицензионного ключа и серийного номера, посылается на активирующий сервер. После этого на сайте отображается ключ активации, который необходимо записать. На втором этапе этот ключ вводится в окне лицензирования в меню монитора. Это может быть проделано позже.

Оффлайн-вариант запускается через меню монитора «Помощь/Информация о лицензии и активации» и выбирается в первом окне ассистента активации. Нажмите на «Далее». Во втором окне ассистента активации описываются оба этапа оффлайн-активации.

Первый этап – создание файла активации –выбран автоматически. Нажмите на кнопку «Далее» и введите в следующем окне данные лицензии. Нажмите «Далее».

Теперь задайте имя и местоположение файла активации (к примеру, на Рабочем столе). По умолчанию выбирается адрес установки программного обеспечения и название ActiData.txt (с серийным номером).

Затем создается файл активации, который необходимо передать на сервер активации.

Передача данных файла активации на сервер активации может производиться двумя способами. В первом способе откройте файл активации в программе-редакторе. Скопируйте содержимое файла и вставьте его в открытое на сайте окно «Содержимое файла активации». Или нажмите на кнопку «Поиск» и выберите файл активации. Затем нажмите на «Отправить».

После этого происходит генерирование кода активации и его отображение на сайте. Запишите для себя код активации и продолжите процесс активирования в пункте меню «Помощь/Информация о лицензии и активации», выполнив в оффлайн-варианте второй этап активации.

Если сервер активации распознает, что для Вас в наличии новая программная лицензия и что лицензионный ключ подходит к установленному программному обеспечению, в процессе активации автоматически показывается новый лицензионный ключ. Если Вы хотите активировать новые характеристики, запишите новый лицензионный ключ, проведите активацию до конца, а затем используйте новый лицензионный ключ.

Второй этап оффлайн-варианта запускается через меню монитора «Помощь/Информация о лицензии и активации». После того, как был выбран оффлайн-вариант, выберите второй этап.

После этого открывается окно ассистента активации для ввода кода активации. После его ввода можно нажать на «Далее».

Если в процессе оффлайн-активации Вы получили от сервера активации новый лицензионный ключ (см. информацию выше при отображении кода активации), то дополнительно введите данный лицензионный ключ для обновления лицензии.

Нажмите на «Далее». Данные лицензии проверяются и принимаются.

После завершения активации в окне для лицензионных данных можно считать, что в данном случае используемое программное обеспечение является правильно активированной полной версией.