Relés de segurança multifuncionais

Segurança flexível para conceitos modernos de máquinas e instalações
Máquina em produção
Relés de segurança multifuncionais PSRuni

Relés de segurança multifuncionais PSRuni L e PSRuni S

Todas as funções de segurança em um único dispositivo – compacto, flexível e eficiente Relés de segurança multifuncionais PSRuni

Com a família de produtos PSRuni, a Phoenix Contact oferece uma nova geração de relés de segurança multifuncionais que podem monitorar até quatro funções de segurança em apenas um dispositivo. A solução combina flexibilidade máxima, operação intuitiva e padrões de segurança particularmente altos para uma ampla gama de aplicações industriais.

O relé de segurança multifuncional PSRuni permite o monitoramento simultâneo de funções relevantes para a segurança, como:

  • Botão de parada de emergência
  • Cortina de luz
  • Chave magnética
  • Travamentos da porta de proteção
  • Controles de duas mãos tipo IIIA e IIIC
  • Réguas de comando de quatro fios ou tapetes de pressão

Isso significa que um único relé substitui vários módulos convencionais e reduz o esforço de cabeamento, os requisitos de espaço e os custos.

Suas vantagens

  • Uso universal graças à cobertura de todas as funções de segurança comuns
  • Adaptação flexível às necessidades individuais
  • Economia de espaço e monitoramento eficiente de até quatro funções de segurança em apenas um dispositivo
  • Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples
  • Utilizável em aplicações até o mais alto nível de segurança SIL 3/PL e

Possibilidades de configuração individuais Colocação em funcionamento rápida e manutenção fácil

Configuração através de chave seletora rotativa diretamente no dispositivo
Configuração baseada em software via conexão USB-C
Confirmação das definições de configuração diretamente no dispositivo
Configuração através de chave seletora rotativa diretamente no dispositivo

O PSRuni L permite uma configuração rápida e intuitiva diretamente (local) no dispositivo:

  • Nenhum PC
  • Nenhum software adicional
  • Todas as configurações podem ser adaptadas imediatamente por meio da chave seletora rotativa

Essa abordagem economiza tempo, reduz a complexidade e permite a realização de adaptações rápidas diretamente no ambiente de produção.

Configuração baseada em software via conexão USB-C

O PSRuni S permite uma configuração flexível e baseada em software para requisitos avançados:

  • Interface USB-C padronizada
  • Software clipx ENGINEER Device Parameterization gratuito

O PSRuni S oferece a você um sistema modular para conceitos de segurança à medida: além das funções de segurança clássicas, links lógicos, comportamento de início, comportamento de saída de sinal, tipos de retardo e parâmetros de tempo também podem ser definidos de forma flexível.

Confirmação das definições de configuração diretamente no dispositivo

Todas as definições de configuração feitas são confirmadas fisicamente no dispositivo.

Construção de máquinas e instalações

Uso do PSRuni na construção de máquinas e instalações

Áreas de aplicação típicas Integração perfeita e fácil instalação

  • Construção de máquinas e instalações
  • Construção de máquinas especiais e em série
  • Tecnologia de embalagem
  • Robótica e manuseio
  • Linhas de produção modularizadas
  • Indústria alimentícia e de bebidas
Encadeamento de parada de emergência segura com PSRuni

Encadeamento de parada de emergência segura com PSRuni

Para uso em instalações novas e existentes, PSRuni oferece:

  • Conexão de condutores push-in para cabeamento sem ferramenta
  • Conexão Plug and Play com sensores e atuadores comuns
  • Instalação simples sem conceitos complexos de cabeamento

Em linhas modulares ou em uma rede de máquinas, o PSRuni garante uma arquitetura de segurança eficiente, clara e pronta para o futuro.

Visão geral dos produtos

Escolha a solução certa para sua aplicação.

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

Configuração local diretamente no dispositivo – rápida e fácil

PSRuni S

Configuração baseada em software via interface USB-C – flexível e expansível

Número de funções de segurança Monitoramento de até duas funções de segurança Monitoramento de até quatro funções de segurança
Funções de segurança 2 canais, 1 canal, sinal de saída do dispositivo de chaveamento, tapete de pressão, antivalente, THC tipo III A 2 canais (com monitoramento de ativação síncrona), 1 canal, sinal de saída do dispositivo de chaveamento, tapete de pressão, antivalente, THC tipo III C
Configuração Chave seletora rotativa no dispositivo Software clipx ENGINEER Device Parameterization
Lógica de segurança Definição fixa Livremente configurável
Tipos de retardo Sem retardo Sem retardo, retardo de ligação (0,1 s ... 300 s), retardo de desacionamento (0,1 s ... 300 s)
Certificação SIL 3 (Nível de Integridade de Segurança) / PL e (Nível de Desempenho) SIL 3 (Nível de Integridade de Segurança) / PL e (Nível de Desempenho)
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos