Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Diferentes réguas de bornes com conexão de condutores lateral

A família de réguas de bornes PTV

A família de réguas de bornes PTV combina as vantagens da conexão push-in sem ferramenta com a introdução do condutor lateral do borne parafuso. Assim, os bornes PTV da permitem uma tecnologia de conexão direta e rápida e um cabeamento claro sem raios de torção em somente um borne.

Suas vantagens

  • Aplicação e leitura fáceis da identificação de condutores e conexões
  • Cabeamento claro sem raios de torção
  • Conexão de condutores com economia de tempo e livre de manutenção graças a tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
  • Condutor fácil de soltar sem ferramenta especial
  • Qualidade de contato independente do torque graças ao contato de mola
  • Graças à alimentação lateral dos condutores, o layout do quadro de comando do cabeamento do borne parafuso pode ser frequentemente utilizado
  • Utilização de acessórios CLIPLINE complete
Régua de bornes push-in com introdução do condutor lateral e câmara de contato transparente

Conexão push-in lateral

Tecnologia push-in

Os bornes PTV permitem você encaixar condutores rígidos ou equipados com terminais tubulares diretamente e sem utilizar ferramenta. O contorno da mola permite a você o encaixe sem ferramenta de condutores rígidos a partir de 0,5 mm². A mola de contato é automaticamente aberta ao inserir o condutor e garante assim a força de pressão necessária.

A conexão de condutores flexíveis a partir de 0,14 mm² e sem terminal tubular é efetuada com a ajuda dos gatilhos de acionamento. Independentemente do tamanho do condutor indicado utilizado, a mola de contato garante a máxima força de contato e de extração do condutor, assim como uma conexão resistente a vibrações e estanque a gás. Além disso, a liga de cobre de alta qualidade com superfície endurecida assegura resistências de contato mínimas e uma transmissão de corrente máxima.

Bornes de passagem e diversos bornes de vários condutores em um bloco de bornes.

Bornes de passagem e de vários condutores

Bornes de passagem e de vários condutores

Os bornes de passagem e bornes de dois níveis se caracterizam por sua estrutura compacta. As réguas de bornes podem ser jumpeadas de forma flexível e identificadas com rapidez e simplicidade. Além disso, os bornes podem ser testados de forma rápida e fácil através de seus pontos de teste ou no canal funcional. Isto torna os bornes os componentes mais universais da tecnologia de conexão.

Vários bornes de dois níveis em um bloco de bornes

Bornes de dois níveis com deslocamento de nível

Bornes de dois níveis

Os bornes de dois níveis também são réguas de bornes muito compactas permitindo conduzir em paralelo dois potenciais. Graças ao canal funcional duplo e às diferentes variantes de jumper, os bornes de dois níveis podem ser conectados na horizontal e na vertical. Isto permite não somente conectar bornes adjacentes, mas também os diferentes níveis.

Além disso, os Bornes de dois níveis possuem um deslocamento de nível. Este deslocamento permite o acesso livre ao nível de conexão inferior e a seus gatilhos de acionamento, mesmo com o cabeamento completo.

Bornes fusível em um bloco de bornes

Bornes fusíveis

Bornes fusíveis

Os bornes fusíveis PTV permitem a integração com economia de espaço e clara de fusíveis do tipo G 5 x 20 em seu sistema. Todos os fusíveis podem ser substituídos de forma rápida e confortável graças a uma alavanca articulável.

Com as indicações ópticas é possível identificar rapidamente fusíveis com falha e de forma independente do sentido de corrente. Graças à conexão de condutores lateral, as alavancas dos bornes fusíveis podem ser abertas sem problema e por completo com o condutor conectado.

Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis em um bloco de bornes

Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis

Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis

Em espaços reduzidos, os bornes de seccionamento PTV com conexão de condutores lateral garantem uma separação clara das correntes de sinal. O portfólio de produtos de bornes é composto por variantes com e sem canal funcional.

Os circuitos de corrente dos bornes seccionáveis podem ser facilmente abertos com uma chave de fenda padrão. O travamento das alavancas de isolamento nas posições finais permite garantir permanentemente e identificar de forma clara os estados de comutação dos bornes seccionáveis. Os bornes de seccionamento PTV, por outro lado, possuem uma zona de isolamento, onde podem ser inseridos diferentes conectores funcionais sem ferramenta.

Para garantir uma possibilidade ideal de teste, apesar de um canal funcional equipado, os bornes possuem pontos de teste dos dois lados. Estes pontos de teste garantem uma possibilidade de teste simples e segura. O contato plano na barra de corrente assegura resultados de teste confiáveis.

Zona de isolamento dos bornes básicos de seccionamento, incluindo vários conectores funcionais

Zona de isolamento multifuncional

Zona de isolamento multifuncional

Os bornes de seccionamento PTV possuem uma zona de isolamento padronizada. A zona de isolamento aloja conectores variados como, p. ex., conectores de fusível, conectores de componente, conectores de passagem por encaixe e plugues de isolação. Esta variância permite a você uma adaptação individual de seu sistema de dispositivos de chaveamento. Implemente os conectores funcionais. Transforme de forma rápida e sem complicação um borne de seccionamento em um borne de componente, borne fusível ou borne de passagem.

Bloco de bornes de seccionamento de transdutor com soquetes de teste integrados

Bornes de seccionamento de transdutor com soquetes de teste integrados

Bornes de seccionamento de transdutor

Os PTVME 6/S… são bornes de seccionamento de transdutor com conexão push-in vertical. A área de aplicação abrange aplicação do cabeamento secundário de sistemas de dispositivos de chaveamento para conversores e sinais. Os bornes de conversor possuem uma tensão nominal de 1000 V e uma corrente nominal de 30 A, apresentando assim uma maior resistência dielétrica e contra descargas disruptivas.

As duas variantes de bornes se distinguem na área dos soquetes de teste. Na variante ... 6/S, os soquetes de teste podem ser completados opcionalmente como acessório. Na variante ... 6/S-P, os soquetes de teste de 4 mm estão integrados logo no fornecimento.

A variante escolhida depende de sua priorização. Na variante com soquetes de teste integrados você economiza tempo e dinheiro na construção de seu cabeamento. Na variante sem soquetes de teste integrados, você pode utilizar os soquetes de teste isolados da Phoenix Contact. Assim, as tarefas de teste e medição também são possíveis com cabos de medição com proteção contra toque conforme IEC EN 61010-031.

Proteção contra sobretensão push-in tipo 2

Proteção contra sobretensão push-in tipo 2

Proteção contra sobretensão push-in tipo 2

Com o VAL-MS-PT, você utiliza o primeiro dispositivo de proteção contra surtos tipo 2 do mundo com tecnologia de conexão push-in. O PTV está integrado no dispositivo de proteção contra surtos e, desse modo, oferece também nesta área as vantagens comprovadas na instalação. É eliminado o teste do torque nominal recomendado.
Além disso, você economiza material de instalação adicional necessário graças à possibilidade de cabeamento de passagem. Use o contato de sinalização remota opcional para garantir o monitoramento dos dispositivos de proteção, que também pode ser instalado de forma intuitiva no cabeamento de passagem.