Proteger e alimentar

Produtos para a transmissão e distribuição de energia

A Phoenix Contact oferece soluções inovadoras para todas as demandas na distribuição e transmissão de energia.
Baixe a brochura "Transmissão e distribuição de energia – Produtos para o seu sucesso".

Baixar agora
Tecnologia de automação da estação de uma subestação

A tecnologia de automação da estação é imprescindível para a operação confiável de uma subestação. A alimentação com tensão de forma segura contra falhas destes equipamentos e, da mesma forma, sua proteção fazem parte das importantes tarefas da transmissão e distribuição de energia. Para esse efeito, oferecemos fontes de alimentação especiais para 24 V DC, podendo ser configurados de forma redundante, bem como disjuntores de proteção compactos que permitem proteger cada função em separado. Nossos dispositivos de proteção e de controle são adequados para inúmeros casos de aplicação, graças a uma gama abrangente de funções de proteção, controle e medição.

Disjuntores eletrônicos de proteção

Proteção eficaz de equipamentos

Proteja seus equipamentos de forma individual. Com disjuntores de proteção, você protege seus equipamentos de forma confiável e garante assim uma disponibilidade consistentemente alta de sua instalação.

Fonte de alimentação QUINT 4

Máxima disponibilidade

Garanta uma alimentação de tensão redundante dos equipamentos eletrônicos na subestação com fontes de alimentação com tecnologia de ponta.

Dispositivos de proteção e de controle para redes do cliente e de distribuição

Proteção completa para redes de energia

Graças às suas abrangentes funções de proteção, nossos dispositivos de proteção e de controle inovadores são ideais para redes do cliente e de distribuição. Os equipamentos se caracterizam por uma operação com pouca manutenção e uma estabilidade de longo prazo. Telas de alta resolução para e abrangentes e teclas de função facilitam a operação.

Alimentação de tensão auxiliar redundante na subestação

Alimentação de tensão auxiliar redundante na subestação

Disponibilidade do sistema de 100 % tem uma prioridade absoluta em subestações. As falhas em partes da instalação ou em componentes individuais podem causar custos consideráveis. Sistemas redundantes ajudam a evitar essas falhas e garantem assim a máxima disponibilidade na subestação. Com uma alimentação de tensão auxiliar redundante são operadas em paralelo duas fontes de alimentação do lado primário, para que, em caso de falha de uma fonte de alimentação, a segunda assuma totalmente a carga. Para alimentar vários quadros de comando com a ajuda de uma tensão DC de 24 V protegida, primeiro é necessário efetuar sua interligação através de um anel alimentador (-X1, -X2). Esse anel alimentador pode ser montado de forma simples e segura no local com os nossos bornes plugáveis com conexão a parafuso ou conexão push-in. Para que um curto-circuito em uma fonte de alimentação defeituosa (-G1, -G2) ou nos trajetos de cabos não resultar na interrupção da tensão de alimentação no consumidor, as fontes de alimentação são desacopladas com a ajuda de dois módulos de redundância/diodos (-G10, -G11). Agora a demanda de corrente completa das cargas conectadas em todos os estados operacionais é abrangida por apenas um módulo. Nossos bornes PTFIX com economia de espaço asseguram uma distribuição de tensão simples no quadro de comando (-X10, -X11). Os disjuntores de proteção integrados protegem seus equipamentos e garantem um desligamento direcionado em caso de erro (-F10, -F11, -F12). Desta forma se garante a máxima disponibilidade da instalação.