WP 4185-WHPS
-
Web panel
1148690
Web panel; 47 cm / 18.5"-TFT display (projetiva e capacitiva (PCAP)); 1366 x 768 pixel (HD); 16,7 milhões de cores; Processador: Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz; Interfaces: 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45; Sistema operacional: Yocto/Linux®; Software: Chromium Browser; sem sistema de bus
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Fácil colocação em funcionamento - Somente necessária a entrada de IP e URL
Flexível graças ao padrão web aberto e seleção livre do servidor web ou do software de visualização
Graças ao HTML5, não são necessárias atualizações de segurança para o JAVA ou Flash-Plug-ins
Ideal para a utilização com PLCnext Engineer ou CODESYS
Sistema operacional Linux integrado
Visualização de aplicativos JavaScript programados pelo próprio usuário
Comunicação segura graças à transmissão de dados protegida com codificação SSL