WP 4120-WXPS - Web panel
1148689

Web panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (projetiva e capacitiva (PCAP)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 milhões de cores, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, sem sistema de bus.

Detalhes do produto








Suas vantagens

Fácil colocação em funcionamento - Somente necessária a entrada de IP e URL
Flexível graças ao padrão web aberto e seleção livre do servidor web ou do software de visualização
Graças ao HTML5, não são necessárias atualizações de segurança para o JAVA ou Flash-Plug-ins
Ideal para a utilização com PLCnext Engineer ou CODESYS
Sistema operacional Linux integrado
Visualização de aplicativos JavaScript programados pelo próprio usuário
Comunicação segura graças à transmissão de dados protegida com codificação SSL