WP 15T
-
Web panel
2700935
Web panel; 38.1 cm / 15"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)); 1024 x 768 pixel (XGA); 65536 cores; Processador: Arm9™, 200 MHz; Interfaces: 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45; Sistema operacional: Windows® CE 5.0; Software: MicroBrowser; sem sistema de bus
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Troca fácil de equipamento - O projeto de visualização é salvado no PLC (servidor web)
Display disponível nos tamanhos de 8,9 cm (3,5") até 38,1 cm (15")
Breve tempo de colocação em funcionamento
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
Microbrowser (WebVisit Client) integrado de série em todos os equipamentos