WP 10T - Web panel
2700934

Web panel; 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)); 800 x 600 pixel (SVGA); 65536 cores; Processador: Arm9™, 200 MHz; Interfaces: 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45; Sistema operacional: Windows® CE 5.0; Software: MicroBrowser; sem sistema de bus

Detalhes do produto








Suas vantagens

Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Troca fácil de equipamento - O projeto de visualização é salvado no PLC (servidor web)
Microbrowser (WebVisit Client) integrado de série em todos os equipamentos
Display disponível nos tamanhos de 8,9 cm (3,5") até 38,1 cm (15")
Breve tempo de colocação em funcionamento
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto