WP 09T/WS - Web panel
2700309

Web panel, 22.9 cm / 9"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 cores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sem sistema de bus.

Detalhes do produto








Suas vantagens

Troca fácil de equipamento - O projeto de visualização é salvado no PLC (servidor web)
Microbrowser (WebVisit Client) integrado de série em todos os equipamentos
Display disponível nos tamanhos de 8,9 cm (3,5") até 38,1 cm (15")
Breve tempo de colocação em funcionamento
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
Custos de manutenção reduzidos, pois os projetos somente têm que ser ajustados uma vez