WP 07T/XC - Web panel
2701556

Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 cores, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis

Suas vantagens

Elevada resistência ao desgaste da dianteira
Elevada compatibilidade química (sonda de vidro)
Elevado grau de proteção: IP67 (lado frontal)
Resistência a UV
Faixa de temperatura ampliada -20 °C ... +70 °C
Display legível à luz solar
Troca fácil de equipamento - O projeto de visualização é salvado no PLC
Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Breve tempo de colocação em funcionamento
Dianteira neutra
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto