WP 07T/WT - Web panel
2400164

Rugged-Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analógica e resistiva (GFG), revestimento antirreflexo), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 cores, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sem sistema de bus.

Detalhes do produto








Suas vantagens

Elevado grau de proteção: IP67 (lado frontal)
Faixa de temperatura ampliada -20 °C ... +70 °C
Elevada compatibilidade química (sonda de vidro)
Resistência a UV
Elevada resistência ao desgaste da dianteira
Display legível à luz solar
Troca fácil de equipamento - O projeto de visualização é salvado no PLC
Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Breve tempo de colocação em funcionamento
Dianteira neutra
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto