WP 07T/701900 - Web panel
2913687

Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 cores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis


Suas vantagens

Display disponível nos tamanhos de 8,9 cm (3,8") até 38,1 cm (15")
Troca fácil de equipamento - O projeto de visualização é salvado no PLC (servidor web)
Breve tempo de colocação em funcionamento
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
Dianteira neutra