WP 06T/WT - Web panel
2400163

Rugged-Web panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analógica e resistiva (GFG), revestimento antirreflexo), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 cores, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sem sistema de bus.

Detalhes do produto








Suas vantagens

Resistência a UV
Faixa de temperatura ampliada -20 °C ... +70 °C
Elevado grau de proteção: IP67 (lado frontal)
Elevada resistência ao desgaste da dianteira
Elevada compatibilidade química (sonda de vidro)
Troca fácil de equipamento - O projeto de visualização é salvado no PLC
Display legível à luz solar
Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Dianteira neutra
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
Breve tempo de colocação em funcionamento