WP 04T/701900 - Web panel
2913797

Web panel, 8.9 cm / 3.5"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 cores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis


Suas vantagens

Display disponível nos tamanhos de 8,9 cm (3,8") até 38,1 cm (15")
Troca fácil de equipamento - O projeto de visualização é salvado no PLC (servidor web)
Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Breve tempo de colocação em funcionamento
Dianteira neutra
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto