TRIO3-UPS/1AC/24DC/5 - Fonte de alimentação ininterrupta
1359613

É preparada para os requisitos da CRA

TRIO DC UPS com fonte de alimentação integrada, Montagem em trilho de fixação, Conexão Push-in, saída: 24 V DC / 5 A. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Diagnóstico direto graças ao LEDs multicoloridos e contatos de sinal para exibição clara do estado
Manuseio simples graças a cabeamento sem ferramenta com tecnologia de conexão push-in
Robusta e confiável graças a boost dinâmico e ao comportamento inteligente de carregamento da bateria
Space-saving by combining a power supply and UPS in one housing
Smart parameterization and monitoring via interface connection