O UPS STEP DC compacto com capacidade integrada supre falhas de energia de até um minuto. O módulo de capacidade com economia de espaço reúne a unidade de comutação eletrônica e um acumulador de energia em uma só caixa. A energia necessária para o jumpeamento de falhas de rede é armazenada pelo módulo de capacidade em capacitores de dupla camada livre de manutenção. Isso garante uma alta disponibilidade do sistema.
STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ
-
UPS DC com capacidade integrada
1519633
STEP DC UPS com capacidade integrada, com acumulador de energia sem manutenção na base do capacitor de dupla camada, Montagem em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
Detalhes do produto
| Operação DC | |
| Tensão de entrada | 24 V DC (SELV) |
| Faixa de tensão de entrada | 23,7 V DC ... 26,5 V DC |
| Limiar de ligação fixo | > 23,8 V DC (±2 %) |
| < 21,8 V DC (±2 %) | |
| Limiar de desligamento | < 21,8 V DC (±2 %) |
| Proteção contra inversão polarização | sim |
| Consumo de corrente INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A |
| Consumo de corrente ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx.) | 0,7 A |
| Consumo de potência PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 50 W |
| Tempo de buffer | 39 s (0,5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0,5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| Tempo de carregamento | 142 s (Pos. A) |
| 119 s (Pos. B) | |
| Tempo de recarregamento | 71 s (Pos. A) |
| 51 s (Pos. B) | |
| Irupção da corrente | < 15 A (com temperatura ambiente de 20 °C) |
| Fusível de entrada interno | Sim (3 A) |
| Resistência dielétrica | < 32,5 V DC |
| Eficiência | > 95 % |
| Ligável em paralelo | sim, para elevação do tempo de bateria |
| Ligável em série | não |
| Operação de rede | |
| Tensão de saída | 24 V DC ±2 % (Operação de rede) |
| Corrente de saída IN | 2 A |
| Potência de saída POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
| Potência de dissipação Estado ocioso (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 1,4 W |
| Potência de dissipação Carga nominal (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 2,3 W |
| Dissipação de energia sem carga nominal máxima | 1,4 W |
| À prova de curto-circuito | sim (Com fusível interno 3 A) |
| À prova de circuito aberto | sim |
| Modo de bateria | |
| Tensão de saída | 23 V DC ±2 % (Modo de bateria) |
| Corrente de saída IN | 2 A |
| Potência de saída POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
| Dissipação de energia sem carga nominal máxima | 1,3 W (< 0,1 A) |
| Limitação de corrente de saída | 2,4 A ±10 % |
| À prova de curto-circuito | sim |
| À prova de circuito aberto | sim |
| Entrada | |
| Capacidade nominal | 0,4 kJ |
| Corrente de carregamento | < 1 A (com 24 V DC) |
| Tensão de carga | 2,8 V (Posição A) |
| 2,4 V (Posição B) | |
| Geral | |
| Capacidade | 0,4 kJ |
| Energia | 270 J (Posição B) |
| 416 J (Posição A) | |
| Vida útil operacional | 2,5 Anos ... 5 Anos (Posição A) |
| 10 Anos ... 20 Anos (Posição B) | |
| Bateria | Capacitor de dupla camada |
| Tempo de buffer | 39 s (0,5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0,5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| Entrada | |
| Posição | 1.x |
| Identificação | 1.1 (+), 1.2 (-) |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| rígido (AWG) | 26 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 6 mm |
| Torque de aperto (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forma de acionamento da cabeça do parafuso | Ranhura longitudinal L |
| Conexão de 2 condutores | |
| rígido | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| flexível | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| flexível com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Saída | |
| Posição | 2.x |
| Identificação | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| rígido (AWG) | 26 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 6 mm |
| Torque de aperto (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forma de acionamento da cabeça do parafuso | Ranhura longitudinal L |
| Conexão de 2 condutores | |
| rígido | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| flexível | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| flexível com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Sinal | |
| Posição | 3.x |
| Identificação | 3.1 (PF), 3.2 (SGnd), 3.3 (SoH) |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| rígido (AWG) | 26 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 6 mm |
| Torque de aperto (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forma de acionamento da cabeça do parafuso | Ranhura longitudinal L |
| Sinalização LED | |
| Tipos de sinalização | LED |
| Estado do sinal Power Failure | |
| Identificação das conexões | 3.1 |
| Canal | Open collector |
| Contato de comutação | Transistor |
| Tensão de saída | 30 V |
| Saída com capacidade de carga | 10 mA |
| Atribuição entre sinal - estado | low - active |
| Potencial de referência | SGnd |
| Indicação de estado LED | verde |
| Resistência | 10 Ω (com 24 V) |
| Estado do sinal State of health (SOH) | |
| Identificação das conexões | 3.3 |
| Canal | Open collector |
| Contato de comutação | Transistor |
| Tensão de saída | 30 V |
| Saída com capacidade de carga | 10 mA |
| Atribuição entre sinal - estado | low - active |
| Potencial de referência | SGnd |
| Indicação de estado LED | vermelho |
| Resistência | 10 Ω (com 24 V) |
| Sinal de terra SGnd | |
| Identificação das conexões | 3.2 |
| Tensão de comutação | 0 V |
| Capacidade de corrente | 20 mA |
| Função | Power Failure (PF), State of Health (SOH) |
| Potencial de referência | SGnd |
| Tensão de isolamento entrada, saída/caixa | 500 V |
| Tipo de produto | UPS DC com capacidade integrada |
| Família de produtos | STEP DC UPS com capacidade integrada |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (@ 25 °C) |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Dimensões dos artigos | |
| Largura | 80 mm |
| Altura | 125 mm |
| Profundidade | 60 mm |
| Medidas de montagem | |
| Distância de montagem à direita/esquerda | 0 mm / 0 mm |
| Distância de montagem em cima/embaixo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | en carril DIN horizontal NS 35 conforme EN 60715 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (caixa / bornes) | V0 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -30 °C ... 70 °C |
| Altura de aplicação | ≤ 2000 m |
| Classe climática | 3K3 (EN 60721) |
| Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | < 90 % (sem condensação) |
| Choque | 30g, 18 ms |
| Vibração (funcionamento) | 18 Hz ... 1000 Hz (1.14g RMS) |
| Designação padrão | Compatibilidade eletromagnética (EMC) - Imunidade a interferência para áreas industriais |
| Equipamentos eletrônicos sobre veículo sobre trilhos | |
| Impactos (Operação) | 30g, 18 ms, half sine |
| Vibração (funcionamento) | 18 Hz ... 1000 Hz |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Emissão de interferência | Emissão de interferências conforme EN 61000-6-3 (áreas habitáveis e comerciais) e EN 61000-6-4 (área industrial) |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga de ar | 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 80 MHz ... 6 GHz |
| Resistência do campo de teste | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV |
| Saída | 2 kV |
| Sinal | 1 kV |
| Carga de tensão de impulso (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensão de impulso (Surge) | |
| Entrada | simétrica 0,5 kV |
| simétrica 1 kV | |
| Saída | simétrica 0,5 kV |
| assimétrico 1 kV | |
| Sinal | assimétrico 1 kV |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 80 % |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 150 kHz ... 80 MHz |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| Critério C | Perturbação temporária do comportamento operacional que o próprio equipamento corrige ou que pode ser eliminada acionando os elementos de comando. |
| Código | 1519633 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CMUSC3 |
| Chave de produto | CMUSC3 |
| GTIN | 4063151987343 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 313 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 233 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e51fbe43-fedd-4971-a6e7-856a84198cb2 |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 8,121 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Economia de espaço pelo formato reduzido
Capacitores de dupla camada livres de manutenção
Alta disponibilidade do sistema graças mediante elevada vida útil dos condensadores
Modular e flexível para diferentes aplicações: - 25 °C ... +60 °C
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP