Atuador de travamento com alimentação de tensão de 12 V para tomadas de carga de infraestrutura
EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2
-
Travamento
1300179
CHARX connect modular, Tipo 2, GB/T, Travamento, Acessórios, Condutores individuais conectados em um lado, comprimento: 0,5 m, atuador de travamento: 12 V, 3 pólos, Com condutores individuais, Com suporte, para travar tomadas de carga da infraestrutura CHARX connect modular em estado conectado, IEC 61851-1
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Travamento integrado durante o carregamento
Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço