Atuador de travamento com alimentação de tensão de 12 V para tomadas de carga de infraestrutura
EV-T2M3SL-E-LOCK12V
-
Travamento
1208745
CHARX connect basic, Tipo 2, GB/T, Travamento, Acessórios, atuador de travamento: 12 V, 3 pólos, Sem condutores individuais, Com suporte, para travar tomadas de carga da infraestrutura CHARX connect basic em estado conectado, IEC 61851-1
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Travamento integrado durante o carregamento
Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço