PACT MCR-V2-10020-129-1600-1A1
-
Transformador de corrente
2905888
Transformador de corrente plugável, corrente primária de 1600 A AC; corrente secundária de 1 A AC; classe de precisão 1; potência nominal de 10 VA
Detalhes do produto
Tipo de produto | Current transformer |
Tensão de isolamento nominal | 1 kV (Fase/condutor neutro) |
Geral | |
Apto para calibragem | não |
Tipo de conversor | Transformador de corrente plugável |
Transformadores de corrente | |
Potência de dimensionamento | 10 VA |
Corrente térmica de curta duração | Ith = 60 * In |
Corrente térmica permanente nominal | Id = 1,2 * In |
Corrente de surto nominal | Idyn = 2,5 * Ith |
Frequência nominal fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Corrente primária nominal lpn | 0 A ... 1600 A |
Apto para calibragem | não |
Tipo de conversor | Transformador de corrente plugável |
Sinal | |
Corrente secundária nominal lsn | 1 A AC |
Capacidade de excesso de corrente | FS 5 |
Classe de precisão | 1 |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Bitola do condutor, flexível | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (bornes secundários) |
Dimensões dos artigos | |
Largura | 30 mm |
Altura | 156 mm |
Profundidade | 129 mm |
Dimensões dos artigos com montagem alternativa | |
Largura | 129 mm |
Altura | 156 mm |
Profundidade | 30 mm |
Barramento de cobre | |
Largura | 100 mm |
Altura | 10 mm |
Barramento de cobre 2 | |
Largura | 80 mm |
Altura | 64 mm |
Condutor circular | |
Diâmetro | 85 mm |
Material caixa | PA 6.6 |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 40 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | Uso restrito a ambientes internos, sem condensação |
Classe de isolação | E |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
UKCA | |
Certificado | Conforme UKCA |
Normas / Determinações | EN 50178 |
EN 61869 |
Código | 2905888 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK4 |
Chave de produto | CMMA11 |
GTIN | 4055626004891 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 538,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 250 g |
País de origem | DE |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP