O transdutor de temperatura configurável de 3 vias independente é adequado para a conexão de termopares.
Os valores de medição são convertidos em um sinal de corrente ou tensão linear.
Você pode configurar o equipamento através de uma das soluções de software gratuitas. Além disso, os ajustes padrão podem ser efetuados através de chaves DIP diretamente no equipamento (ver tabela de configuração). O transdutor é compatível com o Fault Monitoring.
MINI MCR-TC-UI-NC
-
Transdutor de temperatura
2902851
Transdutor de temperatura configurável para a conexão de termopares. Configurável por chave DIP ou com funcionalidade avançada por meio de software. Conexão por rosqueamento, configuração padrão.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Temperature transmitter |
| Família de produtos | MINI Analog |
| Configuração | Chave DIP |
| Software |
| Funcionalidade | |
| Configuração | Chave DIP |
| Software | |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Falha de junção fria típico | < 2 K |
| Falha de junção fria máximo | < 3 K |
| Ligação de proteção | Proteção contra transientes |
| Resposta ao degrau (0-99%) | 400 ms (Modo de alta velocidade: típ. 150 ms) |
| Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,01 %/K |
| Erro de transmissão termopares | 0,1 % * 600 K / faixa de medição ajustada; 0,1 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) |
| 0,2 % * 600 K / faixa de medição ajustada; 0,2 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) | |
| 0,2 % * 600 K / faixa de medição ajustada; 0,2 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost); Highspeed Mode | |
| 0,4 % * 600 K/faixa de medição ajustada; 0,4 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3); Highspeed Mode | |
| Isolamento galvânico | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação IEC/EN 61010 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010 |
| Tensão de isolamento nominal | 50 V AC/DC |
| Tensão de teste | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para jumpeamento da tensão de alimentação pode ser utilizado o conector T (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código 2869728), travável sobre o trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715) |
| Consumo de corrente típico | < 27 mA (com 24 V DC) |
| Máximo consumo de energia | 72 mA |
| Consumo de corrente | ≤ 700 mW (com IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 500 Ω de carga) |
| Sinal | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Medição | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Configurável/Programável | sim |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Faixa de medição de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (A faixa depende do tipo de sensor e pode ser ajustada livremente mediante o software ou de -150 °C a 1350 °C em níveis através de chave DIP) |
| Tolerância de faixa de medição da temperatura | min. 50 K |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo B | 500 °C ... 1820 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo E | -230 °C ... 1000 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo J | -210 °C ... 1200 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo K | -250 °C ... 1372 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo N | -200 °C ... 1300 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo R | -50 °C ... 1768 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo S | -50 °C ... 1768 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo T | -200 °C ... 400 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo L | -200 °C ... 900 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo U | -200 °C ... 600 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Termopar tipo L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| Sinal: Tensão/corrente | |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Configurável/Programável | sim |
| Sinal de saída tensão | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Sinal de saída tensão máxima | ca. 12,3 V |
| Tensão de inércia | < 17,5 V |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Sinal de saída corrente máxima | 24,6 mA |
| Corrente contra curto-circuito | < 31,5 mA |
| Carga/carga de saída da saída de tensão | ≥ 10 kΩ |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | < 500 Ω (com 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS (com 500 Ω) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 12 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 12 |
| Dados: Interface IFS | |
| Tipo de conexão | S-PORT |
| Indicação de estado | LED (vermelho) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidade | 101,2 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Material caixa | PBT |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Observação | Devem ser tomadas medidas de proteção contra descargas eletrostáticas. |
| Campo HF eletromagnético | |
| Denominação | Campo HF eletromagnético |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 0,15 % |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Denominação | Falhas transiantes rápidas (Burst) |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 0,05 % |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Interferência induzida | |
| Denominação | Interferências induzidas |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 0,02 % |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2902851 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK1135 |
| Chave de produto | DK1135 |
| GTIN | 4046356689229 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 62 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 56 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b23c309d-8a67-4b13-ade9-13e54fc347a7 |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2869728
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Suporte do módulo 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Suporte do módulo 2902933
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador de programação 2811271
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MINI MCR DKL - Tampa transparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Placa de identificação 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Borne de alimentação 2864134
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Borne de alimentação 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Módulo de monitoramento 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP