MINI MCR-SL-TC-UI-NC - Transdutor de termopar
2864299

Transdutor de temperatura MCR para termopares, configurável através de chave DIP, com conexão parfuso, configuração-padrão

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Suas vantagens

Possível alimentação de energia mediante o elemento de base (TBUS)
Para termopares J e K conforme IEC 60584
Sinalização de erros através de LED de diagnóstico e sinal analógico
Faixa de medição de -150 °C ... 1350 °C
Transdutor de temperatura muito compacto para isolamento galvânico, conversão, amplificação e filtragem dos sinais de termopares em sinais normalizados
Compensação interna de pontos frios
Sinais de entrada e saída configuráveis através de chave DIP
Isolamento de 3 vias