MCR-TE-JK-I-E
-
Transdutor de termopar
2810528
Transdutor de temperatura MCR, para termo-elemento, tipo J, K, entrada: 0-400 °C, 0-800 °C, 0-1000 °C, 0-1200 °C, entrada isolada galvanicamente, sinal de saída 0(4)...20 mA
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Temperature transmitter |
| Compensação Span | ± 5 % (do valor final) |
| Compensação zero | ± (60 K) |
| Frequência de corte (3 dB) | 30 Hz |
| Falha de junção fria típico | ± 2,5 K |
| Falha de junção fria máximo | ± 4 K |
| Tensão de ensaio da entrada/saída | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensão de teste entrada/alimentação | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Resposta ao degrau (10-90%) | ~ 11 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,02 %/K |
| Erro de transmissão máximo | ≤ 1,2 % (do valor final, com tipo K) |
| < 2 % (do valor final, com tipo J, 0 °C ... 400 °C e 0 °C ... 800 ℃) | |
| < 2,5 % (do valor final, com tipo J, 0 °C ... 1.000 ℃ e 0 °C ... 1.200 ℃) | |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC |
| Máximo consumo de energia | 50 mA |
| Sinal | |
| Sinal de entrada | Temperatura |
| Medição | |
| Configurável/Programável | sim |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | J, K |
| Faixa de medição de temperatura | 0 °C ... 400 °C |
| 0 °C ... 800 °C | |
| 0 °C ... 1000 °C | |
| 0 °C ... 1200 °C | |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ J | 0 °C ... 400 °C (ajuste fixo) |
| 0 °C ... 800 °C (ajuste fixo) | |
| 0 °C ... 1000 °C (ajuste fixo) | |
| 0 °C ... 1200 °C (ajuste fixo) | |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ K | 0 °C ... 400 °C (ajuste fixo) |
| 0 °C ... 800 °C (ajuste fixo) | |
| 0 °C ... 1000 °C (ajuste fixo) | |
| 0 °C ... 1200 °C (ajuste fixo) | |
| Sinal: Saída de corrente | |
| Configurável/Programável | sim |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Sinal de saída corrente máxima | 30 mA |
| Corrente de saída com ruptura de fio | > 22 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 500 Ω |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 17,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Material caixa | Poliamida PA sem reforço |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | cULus |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2810528 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | DK1XXX |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 139,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 138,4 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP