MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - Transdutor de termômetro de resistência
2864736

Transdutor de temperatura MCR para sensores de temperatura Pt 100, configurável através de chave DIP, com conexão à mola, configuração prévia. Artigo de reposição: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possível alimentação de energia mediante o elemento de base (TBUS)
Para sensores Pt 100 de 2, 3 e 4 condutores conforme IEC 60751
Sinalização de erros através de LED de diagnóstico e sinal analógico
Sinais de entrada e saída configuráveis através de chave DIP
Transdutor de temperatura muito compacto para isolamento galvânico, conversão, amplificação e filtragem de
Faixa de medição de -150 °C até 850 °C
Isolamento de 3 vias
Sinais Pt 100 para sinais padrão