MCR-VDC-UI-B-DC
-
Transdutor de tensão
2811116
Transdutor de tensão MCR, para correntes contínua de 0..(+/-)20 V DC a 0..(+/-)660 V DC, sinal de saída (+/-)10 V/(+/-)20 mA
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Transdutor de tensão |
| Configuração | INTERBUS |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Funcionalidade | |
| Configuração | INTERBUS |
| Compensação Span | ± 20 % |
| Compensação zero | ± 20 % |
| Faixa de medição de frequência | 40 Hz ... 70 Hz |
| Frequência de corte (3 dB) | 40 Hz |
| Tensão de ensaio da entrada/saída | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Resposta ao degrau (10-90%) | 12 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,015 %/K |
| Erro de transmissão máximo | < 1 % (do valor final) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Máximo consumo de energia | < 50 mA |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada ±550 V |
| Faixa de tensão de entrada | -550 V DC ... 550 V DC |
| Tensão de entrada máxima | ± 660 V DC (não aterrado) |
| ± 100 V DC (contra terra) | |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 550 kΩ |
| Forma do impulso | Tensão contínua |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada ±370 V |
| Faixa de tensão de entrada | -370 V DC ... 370 V DC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 370 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada ±250 V |
| Faixa de tensão de entrada | -250 V DC ... 250 V DC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 250 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada ±170 V |
| Faixa de tensão de entrada | -170 V DC ... 170 V DC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 170 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada ±120 V |
| Faixa de tensão de entrada | -120 V DC ... 120 V DC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 120 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada ±80 V |
| Faixa de tensão de entrada | -80 V DC ... 80 V DC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 80 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada ±54 V |
| Faixa de tensão de entrada | -54 V DC ... 54 V DC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 54 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada ±36 V |
| Faixa de tensão de entrada | -36 V DC ... 36 V DC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 36 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada ±24 V |
| Faixa de tensão de entrada | -24 V DC ... 24 V DC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 24 kΩ |
| Sinal: Saída de tensão | |
| Sinal de saída tensão | -10 V ... 10 V |
| Sinal de saída tensão máxima | ± 15 V |
| Carga/carga de saída da saída de tensão | > 10 kΩ |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Sinal: Saída de corrente | |
| Sinal de saída corrente | -20 mA ... 20 mA |
| Sinal de saída corrente máxima | ± 30 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | < 500 Ω |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
| Tecnologia de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Material caixa | Poliamida PA sem reforço |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | cULus |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Código | 2811116 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | CMMB21 |
| GTIN | 4017918125394 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 157,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 155,2 g |
| País de origem | DE |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Não aplicável |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Faixas de tensão ajustáveis
Sinais de saída bidirecionais
Isolamento de 3 vias
Compensação ZERO/TOLERÂNCIA ±20 %
Parametrização dos valores de medição sem ferramenta
Configuração Teach-in da gama de valores de medição
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP