MCR-VAC-UI-O-DC
-
Transdutor de tensão
2811103
Transdutor de tensão MCR, para correntes alternadas de 0..20 V AC a 0..440 V AC, sinal de saída 0..10 V/0(4)..20 mA
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Transdutor de tensão |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Compensação Span | ± 20 % |
| Compensação zero | ± 20 % |
| Tensão de isolamento nominal | 300 V DC |
| Faixa de medição de frequência | 45 Hz ... 400 Hz |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,8 W |
| Tensão de ensaio da saída/alimentação | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de ensaio da entrada/saída | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste entrada/alimentação | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Resposta ao degrau (10-90%) | 250 ms |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,02 %/K (50/60 Hz) |
| Erro de transmissão máximo | < 1,5 % (do valor final) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Máximo consumo de energia | < 45 mA |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada 0 V - 370 V |
| Configurável/Programável | sim |
| Faixa de tensão de entrada | 0 V ... 370 V AC |
| Tensão de entrada máxima | 440 V (não aterrado) |
| 250 V (contra terra) | |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 370 kΩ |
| Forma do impulso | Tensão alternada |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada 0 V - 250 V |
| Faixa de tensão de entrada | 0 V ... 250 V AC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 250 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada 0 V - 170 V |
| Faixa de tensão de entrada | 0 V ... 170 V AC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 170 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada 0 V - 120 V |
| Faixa de tensão de entrada | 0 V ... 120 V AC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 120 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada 0 V - 80 V |
| Faixa de tensão de entrada | 0 V ... 80 V AC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 80 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada 0 V - 54 V |
| Faixa de tensão de entrada | 0 V ... 54 V AC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 54 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada 0 V - 36 V |
| Faixa de tensão de entrada | 0 V ... 36 V AC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 36 kΩ |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada 0 V - 24 V |
| Faixa de tensão de entrada | 0 V ... 24 V AC |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 24 kΩ |
| Sinal: Saída de tensão | |
| Sinal de saída tensão | 0 V ... 10 V |
| Sinal de saída tensão máxima | 15 V |
| Carga/carga de saída da saída de tensão | > 10 kΩ |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Sinal: Saída de corrente | |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Sinal de saída corrente máxima | 30 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | < 500 Ω |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
| Tecnologia de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Material caixa | Poliamida PA sem reforço |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C (sem condensação) |
| Altitude | < 2000 m |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | cULus |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2811103 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | CMMB11 |
| GTIN | 4017918125400 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 204,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 204,5 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Equipamento sucessor MACX MCR-VAC-(PT) 2906239 com 8 faixas de medição de 0 V ... 20 V AC até 0 V ... 660 V AC, sinais de saída: 0 V ... 10 V / 0 (4) mA ... 20 mA
Faixas de tensão ajustáveis
Sinais de saída bidirecionais
Isolamento de 3 vias
Compensação ZERO/TOLERÂNCIA ±20 %
Parametrização dos valores de medição sem ferramenta
Configuração Teach-in da gama de valores de medição
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP