MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC - Transdutor de temperatura
2864202

Transdutor de temperatura MCR, configurável, para sensores de temperatura Pt 100, com conexão à mola, não configurado. Artigo de reposição: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possível alimentação de energia mediante o elemento de base (TBUS)
Faixa de temperaturas otimizada de -50 °C até 200 °C para maior exatidão
Para sensores Pt 100 de 2, 3 e 4 condutores conforme IEC 60751
Sinalização de erros através de LED de diagnóstico e sinal analógico
Sinais de entrada e saída configuráveis através de chave DIP
Transdutor de temperatura muito compacto para isolamento galvânico, conversão, amplificação e filtragem de
Sinais Pt 100 para sinais padrão
Isolamento de 3 vias