MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP
-
Transdutor de temperatura
2864192
Transdutor de temperatura MCR, configurável, para sensores de temperatura Pt 100, com conexão à mola, configuração de pedido. Artigo de reposição: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Família de produtos | MINI Analog |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão de isolamento nominal | 50 V AC/DC |
| Isolação galvânica | Isolamento básico conforme EN 61010 |
| Tensão de teste entrada/saída/alimentação | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Ligação de proteção | Proteção contra transientes |
| Resposta ao degrau (0-99%) | < 200 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,02 %/K |
| Erro de transmissão da faixa de medição ajustada | ((50K / ΔTemp)+ 0,05)% |
| Erro de transmissão da faixa de medição total | ≤ 0,25 % |
| Alimentação | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Para jumpeamento da tensão de alimentação pode ser utilizado o conector T (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código 2869728), travável sobre o trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715) |
| Máximo consumo de energia | < 21 mA (com 24 V DC) |
| Consumo de corrente | < 500 mW |
| Sinal | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Sinal de entrada | Temperatura |
| Medição | |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| Faixa de medição de temperatura | -50 °C ... 200 °C |
| Tolerância de faixa de medição da temperatura | min. 50 K |
| Faixa de medição de temperatura: PT100 | -50 °C ... 200 °C (configurável) |
| Corrente de alimentação de sensor | 1 mA (constante) |
| Máx. resistência total de linha admissível | 10 Ω (por linha) |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Sinal | |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Configurável/Programável | sim |
| Sinal de saída tensão | 0 V ... 10 V |
| 10 V ... 0 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Sinal de saída tensão máxima | ca. 12,5 V |
| Tensão de inércia | ca. 12,5 V |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Sinal de saída corrente máxima | 23 mA |
| Corrente contra curto-circuito | ca. 10 mA |
| Carga/carga de saída da saída de tensão | > 10 kΩ |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | < 500 Ω (com 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (com 500 Ω) |
| < 20 mVSS (em 10 kΩ) | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidade | 102,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Material caixa | PBT |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Identificação | GL EMC 2 D |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Observação | Devem ser tomadas medidas de proteção contra descargas eletrostáticas. |
| Campo HF eletromagnético | |
| Denominação | Campo HF eletromagnético |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 10 % |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Denominação | Falhas transiantes rápidas (Burst) |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 10 % |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Denominação | Interferências induzidas |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 10 % |
| Isolação galvânica | Isolamento básico conforme EN 61010 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2864192 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK1 |
| Chave de produto | DK1135 |
| GTIN | 4046356142502 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 92,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 65,9 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Suas vantagens
Possível alimentação de energia mediante o elemento de base (TBUS)
Faixa de temperaturas otimizada de -50 °C até 200 °C para maior exatidão
Para sensores Pt 100 de 2, 3 e 4 condutores conforme IEC 60751
Sinalização de erros através de LED de diagnóstico e sinal analógico
Sinais de entrada e saída configuráveis através de chave DIP
Isolamento de 3 vias
Sinais Pt 100 para sinais padrão
Transdutor de temperatura muito compacto para isolamento galvânico, conversão, amplificação e filtragem de
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP