O MINI MCR-SL-PT100-UI-200 ... estreito de 6,2 mm é um transdutor de temperatura separado de 3 vias configurável. Ele é adequado para a conexão de termorresistências Pt 100 conforme IEC 60751 em tecnologia de conexão de 2, 3 e 4 condutores. A faixa de medição é configurável de -50 °C até +200 °C através da chave DIP.
Do lado de saída estão disponíveis os sinais analógicos normalizados 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA ou 20...4 mA isolados galvanicamente.
As chaves DIP acessíveis na parte lateral da caixa permitem a configuração dos seguintes parâmetros:
- Tecnologia de conexão
- Faixa de temperatura a medir
- Sinal de saída
- Tipo de avaliação de erro
A alimentação de tensão (19,2 V DC até 30 V DC) pode ser efetuada opcionalmente através dos bornes de conexão dos módulos ou em conjunto através do conector bus para trilho de fixação.
MINI MCR-SL-PT100-UI-200
-
Transdutor de temperatura
2864309
Transdutor de temperatura MCR, configurável, para sensores de temperatura Pt 100, com conexão a parafuso, configuração de pedido. Artigo de reposição: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Possível alimentação de energia mediante o elemento de base (TBUS)
Faixa de temperaturas otimizada de -50 °C até 200 °C para maior exatidão
Para sensores Pt 100 de 2, 3 e 4 condutores conforme IEC 60751
Sinalização de erros através de LED de diagnóstico e sinal analógico
Sinais Pt 100 para sinais padrão
Isolamento de 3 vias
Transdutor de temperatura muito compacto para isolamento galvânico, conversão, amplificação e filtragem de
Sinais de entrada e saída configuráveis através de chave DIP