MINI MCR-EX-T-I-PT
-
Transdutor de temperatura
2908814
Ex i-Transdutor de temperatura para a conversão e transmissão de sinais intrinsecamente seguros de sensores RTD e TC para uma carga na área segura. Configuração padrão, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexão Push-in
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Família de produtos | MINI Analog Pro |
| Aplicação | Temperatura |
| Configuração | Software |
| App |
| Funcionalidade | |
| Configuração | Software |
| App | |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Resposta ao degrau (0-99%) | ≤ 400 ms |
| Isolamento galvânico | |
| Categoria de sobretensão | II (≤ 5000 m) |
| Grau de impurezas | 2 (≤ 5000 m) |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Isolamento galvânico Saída/alimentação, entrada IEC/EN 60079-11 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-11 |
| Tensão de isolamento nominal | 265 Veff |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação IEC/EN 60079-7 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-7 |
| Tensão de isolamento nominal | 251 Veff |
| Alimentação | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de corrente | ≤ 900 mW |
| Medição | |
| Descrição da entrada | intrinsecamente seguro |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Sensores Pt, Ni, Si, Cu |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | J, K, B, E, N, R, S, T, C, A, L, U, A-1, A-2, A-3, Lr, M |
| Faixa de medição de temperatura | Faixa depende do tipo de sensor |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Faixa de resistência linear | 0 Ω ... 40 kΩ (Faixa de medição mínima: 10 % da área de medição selecionada) |
| Faixa de resistência potenciômetro | 0 Ω ... 40 kΩ (Faixa de medição mínima: 10 % da área de medição selecionada) |
| Faixa de sinal mV linear | -1000 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 1000 mV (SIL) | |
| Máx. resistência total de linha admissível | ≤ 25 Ω (calibrável, 3 condutores, 4 condutores, por cabo) |
| ≤ 50 Ω (calibrável, 2 condutores) | |
| Sinal: Corrente | |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Configurável/Programável | sim |
| Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA (SIL) |
| 4 mA ... 20 mA (NE 43) | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 0 mA ... 21 mA (livremente ajustável) | |
| 21 mA ... 0 mA (livremente ajustável) | |
| Sinal de saída corrente máxima | 21,5 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 600 Ω |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (com terminal tubular) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) | |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (flexível) |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuitos de corrente de segurança intrínseca (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Dados técnicos de segurança: Terminal 1-2; 3-4 | |
| Indutância interna máx. Li | desprezível |
| Capacidade interna máx. Ci | 44 nF |
| Máx. tensão de saída Uo | 7 V |
| Máx. corrente de saída Io | 10 mA |
| Máx. potência de saída Po | 18 mW |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 110 V DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| IIA/I (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 1000 mH / 300 µF |
| IIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 300 mH / 15,7 µF |
| IIB/IIA/IIIC (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
| IIC (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
| Tipo de conexão | S-PORT |
| Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
| LED vermelho (mensagens de erro) |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidade | 119,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Material caixa | PBT |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (qualquer posição de montagem) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (com 25 °C, sem condensação) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 150 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-11) | |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 150 Veff (Saída/alimentação, entrada) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-11) | |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 60 Veff (Saída/alimentação, entrada) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-11) | |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 60 Veff (Saída/alimentação, entrada) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 162 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 60 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 60 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificado | IBExU 21 ATEX 1035 X |
| IECEx | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificado | IECEx IBE 21.0017 X |
| CCC / China-Ex | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| Certificado | 2023122310116238 |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Certificado | , C.D.-No 097285872 |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Identificação | 2 |
| Observação | 1 canal |
| Systematic Capability | |
| Identificação | 3 |
| INMETRO | |
| Identificação | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| Certificado | DNV 23.0187 X |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibração | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Testado de acordo com as seguintes normas e regulamentos: EN 61326-1 Uso em áreas industriais, NAMUR NE 21 |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Resistência contra interferência | EN 61326-3-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2908814 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK12 |
| Chave de produto | DK1225 |
| GTIN | 4055626363103 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 117,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 117,5 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2869728
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Módulo de comunicação 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Módulo de comunicação 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Módulo de comunicação 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Módulo de comunicação 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador de programação 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para suporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para suporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para suporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para suporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentação 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentação 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Módulo de monitoramento 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Módulo de monitoramento 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP