MCR-T-UI-E
-
Transdutor de temperatura
2814113
Módulo MCR-T, transdutor de temperatura programável, configurado, para sensores de termo-elementos e termômetro de resistência, na tecnologia com 2, 3 ou 4 condutores, com isolação galvânica de entrada/saída e entrada/energia auxiliar
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Temperature transmitter |
| Falha de junção fria típico | 1,5 K |
| Falha de junção fria máximo | ≤ 3 K |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,51 W |
| Tensão de ensaio da entrada/saída | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensão de teste entrada/alimentação | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,005 %/K |
| Erro de transmissão máximo | ≤ 0,1 % (tolerância máxima, ± 6 mV ou ± 12 µA na saída) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de corrente típico | 40 mA |
| Máximo consumo de energia | ≤ 60 mA |
| Sinal | |
| Sinal de entrada | Temperatura |
| Medição | |
| Configurável/Programável | sim, pré-configurado |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Faixa de medição de temperatura | de acordo com o tipo de sensor utilizado |
| Tolerância de faixa de medição da temperatura | min. 20 K (RTD, exceto CU10 - 100 K) |
| min. 50 K (TC, exceto tipo B 100 K) | |
| Faixa de medição de temperatura: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (livremente ajustável) |
Faixa de medição de temperatura: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (livremente ajustável) |
| Faixa de medição de temperatura: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (livremente ajustável) |
| Corrente de alimentação de sensor | 250 µA (Termorresistência) |
| Faixa de resistência linear | 0 Ω ... 8000 Ω (livremente ajustável, amplitude de medição mín. 100 Ω) |
| Faixa de sinal mV linear | -20 mV ... 2400 mV (livremente ajustável, amplitude de medição mín. 10 mV) |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
| Ligação de proteção | Proteção contra transientes |
| Proteção contra surtos 30 V DC | |
| Frequência: | |
| Configurável/Programável | não |
| Comutar: Transistor | |
| Descrição da saída | com capacidade de carga 100 mA, liga tensão de alimentação (não à prova de curto-circuito); bloqueia com configuração conforme pedido, no mais, programação livre através de MCR/PI-CONF-WIN |
| Capacidade de corrente | 100 mA |
| Faixa de tensão de saída | 18 V DC ... 30 V DC (liga tensão de alimentação, não é à prova de curto-circuito) |
| Sinal: Saída de tensão/corrente | |
| Configurável/Programável | sim, pré-configurado |
| Sinal de saída tensão | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Sinal de saída tensão máxima | ± 12 V |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Sinal de saída corrente máxima | 24 mA |
| Faixa de tensão de saída com ruptura de fio | -12 V ... 12 V |
| Faixa de tensão de saída acima/abaixo da faixa de medição | -12 V ... 12 V |
| Faixa de corrente de saída com ruptura de fio | 0 A ... 24 mA |
| Faixa de corrente de saída acima/abaixo da faixa de medição | 0 A ... 24 mA |
| Carga/carga de saída da saída de tensão | ≥ 10 kΩ |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 500 Ω |
| Ripple | < 20 mVSS |
| Ligação de proteção | Proteção contra transientes |
| Resolução Conversor D/A | ± 12 Bit |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 17,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Material caixa | Poliamida PA sem reforço |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Identificação | DNV GL |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2814113 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | DK1XXX |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 143,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 143 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Livremente programável via MCR/PI-CONF-WIN
Com saída de ligação de transistor
Medição de temperaturas diferenciais
Opcionalmente, área de sinal de saída inversa
Para termoresistência e termopares
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP