Tomada, cor: verde, normas/disposições: IEC 83, DIN 49440-1
Detalhes do produto
Tipo de produto
Tomada
Versão típica aplicável em
D
Indicação de estado
não
Largura
45 mm
Altura
75 mm
Profundidade
65,2 mm
Cor
verde
Material isolante
PA
Material de contato
CuZn38
Condições ambientais
Grau de proteção
IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)
-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)
-20 °C ... 60 °C
Normas
Normas / Determinações
IEC 83
DIN 49440-1
Código
2963323
Unidades por embalagem
5 Unidade
Chave comercial
BG4
Chave de produto
BE7621
GTIN
4017918190682
Peso por unidade (inclusive embalagem)
75,92 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
75,7 g
País de origem
GR
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%