EO-CF/UT-USB-A/C
-
Tomada
1494812
Tomada, USB integrado, 1x tipo A e 1x tipo C, 5 V / 3 A (total), Frente de encaixe Tipo CF, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: cinza, tensão nominal: 250 V AC (50 Hz), corrente nominal: 16 A, Montagem direta ou em trilho de fixação, normas/disposições: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Código de país: Alemanha
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Não há necessidade adicional de carregadores USB ou fontes de alimentação externas
Fonte de alimentação USB confiável diretamente no quadro de comando
Mais segurança operacional e menos caos nos cabos
Instalação mais rápida graças à solução integrada
Equipamento preparado para o futuro para aplicações modernas