VDE REGISTERED
ID de certificação: 40061037| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Tomada, USB integrado, 1x tipo A e 1x tipo C, 5 V / 3 A (total), Frente de encaixe Tipo CF, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza, tensão nominal: 250 V AC (50 Hz), corrente nominal: 16 A, Montagem direta ou em trilho de fixação, normas/disposições: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Código de país: Alemanha
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||