EO-AB/UT/LED/15-USB-A/C
-
Tomada
1494902
Tomada, Indicador luminoso e USB integrado, 1x tipo A e 1x tipo C, 5 V / 3 A (total), Frente de encaixe Tipo AB 15A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: cinza, tensão nominal: 125 V AC (60 Hz), corrente nominal: 15 A, Montagem direta ou em trilho de fixação, normas/disposições: UL 508, CSA C22.2 No. 14, Código de país: Canadá, EUA
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Não há necessidade adicional de carregadores USB ou fontes de alimentação externas
Fonte de alimentação USB confiável diretamente no quadro de comando
Mais segurança operacional e menos caos nos cabos
Instalação mais rápida graças à solução integrada
Equipamento preparado para o futuro para aplicações modernas