EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C - Tomada
1484524

Tomada, Indicador luminoso e USB integrado, 1x tipo A e 1x tipo C, 5 V / 3 A (total), Frente de encaixe Tipo AB 15A, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza, tensão nominal: 125 V AC (60 Hz), corrente nominal: 15 A, Montagem direta ou em trilho de fixação, normas/disposições: UL 508, CSA C22.2 No. 14, Código de país: Canadá, EUA

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Não há necessidade adicional de carregadores USB ou fontes de alimentação externas
Fonte de alimentação USB confiável diretamente no quadro de comando
Mais segurança operacional e menos caos nos cabos
Instalação mais rápida graças à solução integrada
Equipamento preparado para o futuro para aplicações modernas