cULus Recognized
ID de certificação: E255026| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 15 A | 24 - 12 | ||
CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 15 A | 24 - 12 | ||
Tomada dupla, Em disposição vertical, disjuntor de corrente de fuga integrado (GFCI classe A), Frente de encaixe Tipo AB 15A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: cinza, tensão nominal: 125 V AC (60 Hz), corrente nominal: 15 A, Montagem direta ou em trilho de fixação, normas/disposições: UL 508A, Código de país: EUA
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 15 A | 24 - 12 | ||