EV-T2M3SO24-4P-B - Tomada de carga da infraestrutura
1298488

CHARX connect modular Gen 2, Tipo 2, Tomada de carga da infraestrutura, 32 A , 480 V AC, Basic, sem condutores individuais, atuador de travamento: 24 V, 4 polos, Angular, Montagem na parede traseira, Rosca M5, caixa: preto, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Detalhes do produto










Produtos compatíveis



Suas vantagens

Seguro contra sobreaquecimento graças à medição exata da temperatura
Montagem flexível e manutenção simples graças a cabos plugáveis
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Estanque à água e às impurezas graças aos contatos totalmente encapsulados
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço