Tomada de carga de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível com conectores de carga de infraestrutura de tipo 2, para a instalação em dispositivos de carga (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-P
-
Tomada de carga da infraestrutura
1164299
CHARX connect modular Gen 2, Tipo 2, Tomada de carga da infraestrutura, 32 A , 480 V AC, Premium, sem condutores individuais, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Angular, Montagem na parede traseira, Rosca M5, caixa: preto, com sensores de temperatura, Com LED (conexão catódica comum), para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Detalhes do produto
| Família de produtos | CHARX connect modular Gen 2 |
| Aplicação | para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível |
| compatível com conector de infraestrutura | |
| Formato | Angular |
| redondo | |
| Equipamento | com sensores de temperatura |
| Com LED (conexão catódica comum) | |
| Padrão de carga | Tipo 2 |
| Modo de carga | Mode 3, Case B |
| Logotipo aplicado | Logotipo PHOENIX CONTACT |
| Variações do cliente | Sob consulta |
| Monitoramento de temperatura | Sistema PTC (DIN EN 60738-1) |
| Função LED | |
| Aplicação | Para indicação do estado de carregamento |
| Posição | Na moldura da tampa de proteção |
| Versão da conexão | ánodo comum |
| Potência e corrente de carga (Carregamento AC (trifásico)) | |
| Tipo da corrente de carga | AC trifásico |
| Corrente de carga | máx. 32 A AC (trifásica) |
| Potência de carga | máx. 26,6 kW (trifásica) |
| Classe da potência de carga | máx. 22 kW (32 A, trifásico) |
| Tensão nominal | 480 V |
| Definição das conexões (Leistungskontakte) | |
| Nota sobre o tipo de conexão | Conexão por conector plano, separável e novamente conectável |
| Quantidade | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Tensão nominal | 480 V AC |
| Corrente nominal | máx. 32 A (A tomada de carga da infraestrutura foi projetada para cargas monofásicas e trifásicas com correntes de carga de até 32 A.) |
| Definição das conexões (Signalkontakte) | |
| Nota sobre o tipo de conexão | Conexão por conector plano, separável e novamente conectável |
| Tipo de transmissão de sinais | Modulação ampliada de impulso |
| Quantidade | 2 (CP, PP) |
| Tensão nominal | 30 V AC |
| Corrente nominal | 2 A |
| Atuador de travamento | |
| Atuador de travamento | 12 V, 4 polos |
| Posição centralizada em cima | |
| Faixa de alimentação com tensão possível no motor | 9 V ... 16 V |
| Tensão máxima para detecção do travamento | 30 V |
| Corrente do motor típica no travamento | 0,2 A |
| Corrente de retorno do motor | máx. 1 A |
| Tempo de permanência máx. com corrente de bloqueio | 1000 ms |
| Tempo de adaptação recomendado | 600 ms |
| Tempo de pausa após um percurso de entrada ou saída | 3 s |
| Longa vida útil operacional dos ciclos de encaixe | > 10000 ciclos de carga |
| Detecção do travamento | disponível |
| Destravamento mecânico de emergência | disponível |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 50 °C |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| Instalação do cabo | 4 x 0,5 mm² |
| Sistema de sensores de temperatura (Cadeia PTC) | |
| Tipo de sensor | Cadeia PTC |
| Normas / Determinações | DIN EN 60738-1 |
| Diagnóstico | Curto-circuito, ruptura de linha |
| Locais de montagem | Sensor nos contatos AC |
| Faixa de medição_Resistência | 800 Ω ... 300 kΩ |
| Resistência | máx. 10 Ω |
| Corrente de medição recomendada | ≤ 1 mA (Umáx= 24 V DC) |
| Dimensões do furo | |
| Largura | 60 mm |
| Altura | 60 mm |
| Tomada de carga da infraestrutura | |
| Largura | 75 mm |
| Altura | 91,71 mm |
| Profundidade | 87,95 mm (com tampa de proteção encaixada na parte traseira para alívio de tração e proteção contra toque, incluída no escopo de fornecimento e em estado montado) |
| 73,35 mm (sem tampa de proteção encaixada na parte traseira para alívio de tração e proteção contra toque, ferramenta para a extração, ver acessórios) | |
| Tampa de proteção | |
| Largura | 64 mm |
| Altura | 57 mm |
| Profundidade | 24 mm |
| Desenho de medidas |
|
| Espessura máx. da parede | máx. 50,00 mm (Montagem na parede posterior, especificação máxima normativa para conector de carga de infraestrutura) |
| máx. 28,00 mm (Montagem na parede posterior, especificação máxima normativa para conector de carga de infraestrutura com utilização da tampa de proteção 1405217) | |
| Cor (Caixa) | preto (9005) |
| Material (Caixa) | Plástico |
| Material (Superfície de contato) | Prata |
| Tipo de condutor | sem condutores individuais |
| Condutores individuais AC e comunicação disponíveis em separado, consulte "Acessórios" | |
| Condutores individuais atuador de intertravamento | |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| Estrutura dos condutores | 4 x 0,5 mm² |
| Condutor individual, material | PVC |
| Condutor individual, cor | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
| Condutores individuais sistema de sensores de temperatura PTC | |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| Estrutura dos condutores | 5 x 0,5 mm² |
| Condutor individual, material | PVC |
| Condutor individual, cor | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | > 10000 |
| Força de inserção | < 100 N |
| Força de tração | < 100 N |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (Tomada de carga da infraestrutura) | IP44 (encaixado) |
| Grau de proteção (Tampa de proteção) | IP54 (ver acessórios) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | 5000 m (acima do nível do mar) |
| Normas | |
| Normas / Determinações | IEC 62196-2 |
| Tipo de montagem Tomada de carga da infraestrutura | Montagem na parede traseira (Inclinação frontal possível de 0° a 90°) |
| Tipo de montagem Tampa de proteção | Montagem na parede traseira (disponível em separado) |
| Diâmetro do furo de fixação | 7,00 mm (ø) |
| Parafusos de fixação | Rosca M5 |
| Parafusos incluídos no volume de fornecimento | nenhum |
| Código | 1164299 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | XWBA |
| Chave de produto | XWBFLA |
| GTIN | 4063151176662 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 441,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 157,6 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3dc759bd-b4c6-4661-aa94-67b4e4e7353b |
Produtos compatíveis
-
EV-LABEL-C-SO - Autocolante 1315521
-
EV-T2SOC-P - Tampa de proteção 1164297
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Tampa de proteção 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Ferramenta de desmontagem 1286836
-
CHARX SEC-1000 - Comando de carregamento AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Comando de carregamento AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Comando de carregamento AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Comando de carregamento AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Comando de carregamento AC 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - Comando de carregamento AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Protetor contra sobretensão tipo 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Protetor contra sobretensão tipo 2 1180145
Suas vantagens
Seguro contra sobreaquecimento graças à medição exata da temperatura
Montagem flexível e manutenção simples graças a cabos plugáveis
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Estanque à água e às impurezas graças aos contatos totalmente encapsulados
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP