Tomada de carga de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível com conectores de carga de infraestrutura de tipo 2, para a instalação em dispositivos de carga (EVSE)
EV-T2M3SO-00-B
-
Tomada de carga da infraestrutura
1286399
CHARX connect modular, Tipo 2, Tomada de carga da infraestrutura, 32 A , 480 V AC, Basic, sem condutores individuais, Angular, Montagem na parede traseira, Rosca M5, caixa: preto, sem atuador de travamento, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, IMPORTANTE! Esta variante de artigo não inclui atuador de travamento.
Detalhes do produto
Geral | IMPORTANTE! Esta variante de artigo não inclui atuador de travamento. |
Tipo de produto | Tomada de carga de infraestrutura |
Família de produtos | CHARX connect modular |
Aplicação | para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível |
compatível com conector de infraestrutura | |
Formato | Angular |
redondo | |
Equipamento | sem atuador de travamento |
Padrão de carga | Tipo 2 |
Modo de carga | Mode 3, Case B |
Logotipo aplicado | Logotipo PHOENIX CONTACT |
Variações do cliente | Sob consulta |
Potência e corrente de carga (Carregamento AC (trifásico)) | |
Tipo da corrente de carga | AC trifásico |
Corrente de carga | máx. 32 A AC (trifásica) |
Potência de carga | máx. 26,6 kW (trifásica) |
Classe da potência de carga | máx. 22 kW (32 A, trifásico) |
Tensão nominal | 480 V |
Definição das conexões (Leistungskontakte) | |
Nota sobre o tipo de conexão | Conexão por conector plano, separável e novamente conectável |
Quantidade | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Tensão nominal | 480 V AC |
Corrente nominal | máx. 32 A (A tomada de carga da infraestrutura foi projetada para cargas monofásicas e trifásicas com correntes de carga de até 32 A.) |
Definição das conexões (Signalkontakte) | |
Nota sobre o tipo de conexão | Conexão por conector plano, separável e novamente conectável |
Tipo de transmissão de sinais | Modulação ampliada de impulso |
Quantidade | 2 (CP, PP) |
Tensão nominal | 30 V AC |
Corrente nominal | 2 A |
Atuador de travamento | |
Atuador de travamento | sem atuador de travamento |
Dimensões do furo | |
Largura | 60 mm |
Altura | 60 mm |
Tomada de carga da infraestrutura | |
Largura | 75 mm |
Altura | 91,71 mm |
Profundidade | 87,95 mm (com tampa de proteção encaixada na parte traseira para alívio de tração e proteção contra toque, incluída no escopo de fornecimento e em estado montado) |
73,35 mm (sem tampa de proteção encaixada na parte traseira para alívio de tração e proteção contra toque, ferramenta para a extração, ver acessórios) | |
Tampa de proteção | |
Largura | 64 mm |
Altura | 57 mm |
Profundidade | 24 mm |
Desenho de medidas |
|
Espessura máx. da parede | máx. 50,00 mm (Montagem na parede posterior, especificação máxima normativa para conector de carga de infraestrutura) |
máx. 28,00 mm (Montagem na parede posterior, especificação máxima normativa para conector de carga de infraestrutura com utilização da tampa de proteção 1405217) |
Cor (Caixa) | preto (9005) |
Material (Caixa) | Plástico |
Material (Superfície de contato) | Prata |
Tipo de condutor | sem condutores individuais |
Condutores individuais AC e comunicação disponíveis em separado, consulte "Acessórios" | |
Condutores individuais atuador de intertravamento | |
Extensão da linha | 0,5 m |
Estrutura dos condutores | 4 x 0,5 mm² |
Condutor individual, material | PVC |
Condutor individual, cor | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 10000 |
Força de inserção | < 100 N |
Força de tração | < 100 N |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (Tomada de carga da infraestrutura) | IP44 (encaixado) |
Grau de proteção (Tampa de proteção) | IP54 (ver acessórios) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | 5000 m (acima do nível do mar) |
Normas | |
Normas / Determinações | IEC 62196-2 |
Tipo de montagem Tomada de carga da infraestrutura | Montagem na parede traseira (Inclinação frontal possível de 0° a 90°) |
Tipo de montagem Tampa de proteção | Montagem na parede traseira (disponível em separado) |
Diâmetro do furo de fixação | 7,00 mm (ø) |
Parafusos de fixação | Rosca M5 |
Parafusos incluídos no volume de fornecimento | nenhum |
Código | 1286399 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | XWBA |
Chave de produto | XWBFLA |
GTIN | 4063151511371 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 340 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 75,6 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
Parecer VDE com monitoramento de fabricação
ID de certificação: 40053862EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Não aplicável (nenhum equipamento elétrico e eletrônico) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 88617eed-71fd-4809-9c28-63be2dc3f19c |
Produtos compatíveis
-
EV-LABEL-C-SO - Autocolante 1315521
-
EV-T2SOC-B - Tampa de proteção 1164293
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Tampa de proteção 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Ferramenta de desmontagem 1286836
-
CHARX SEC-1000 - Comando de carregamento AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Comando de carregamento AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Comando de carregamento AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Comando de carregamento AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Comando de carregamento AC 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - Comando de carregamento AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Protetor contra sobretensão tipo 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Protetor contra sobretensão tipo 2 1180145
Suas vantagens
Seguro contra sobreaquecimento graças à medição exata da temperatura
Montagem flexível e manutenção simples graças a cabos plugáveis
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Estanque à água e às impurezas graças aos contatos totalmente encapsulados
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP